ZHCSF45B June   2016  – February 2017 TLV2313 , TLV313 , TLV4313

PRODUCTION DATA.  

  1. 1 特性
  2. 2 应用范围
  3. 3 说明
    1.     CMRR 和 PSRR 与温度间的关系
  4. 4 修订历史记录
  5. 5 器件比较表
  6. 6 引脚配置和功能
    1.     引脚功能:TLV313
    2.     引脚功能:TLV2313
    3.     引脚功能:TLV4313
  7. 7 规格
    1. 7.1  绝对最大额定值
    2. 7.2  ESD 额定值
    3. 7.3  建议运行条件
    4. 7.4  热性能信息:TLV313
    5. 7.5  热性能信息:TLV2313
    6. 7.6  热性能信息:TLV4313
    7. 7.7  电气特性:5.5V
    8. 7.8  电气特性:1.8V
    9. 7.9  典型特性:图形列表
    10. 7.10 典型特性
  8. 8 详细 说明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 功能框图
    3. 8.3 特性 说明
      1. 8.3.1 工作电压
      2. 8.3.2 轨至轨输入
      3. 8.3.3 轨至轨输出
      4. 8.3.4 共模抑制比 (CMRR)
      5. 8.3.5 容性负载和稳定性
      6. 8.3.6 EMI 敏感性和输入滤波
    4. 8.4 器件功能模式
  9. 9 应用和实现
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 设计要求
      2. 9.2.2 详细设计流程
      3. 9.2.3 应用曲线
    3. 9.3 系统示例
  10. 10电源建议
    1. 10.1 输入和 ESD 保护
  11. 11布局
    1. 11.1 布局指南
    2. 11.2 布局示例
  12. 12器件和文档支持
    1. 12.1 文档支持
      1. 12.1.1 相关文档
    2. 12.2 接收文档更新通知
    3. 12.3 相关链接
    4. 12.4 社区资源
    5. 12.5 商标
    6. 12.6 静电放电警告
    7. 12.7 术语表
  13. 13机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

电气特性:5.5V


TA = 25°C,RL = 10kΩ(连接至 VS / 2),且 VCM = VOUT = VS / 2(除非另有说明)(1)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
失调电压
VOS 输入失调电压 0.75 3 mV
dVOS/dT 输入偏移电压与温度间的关系 TA = –40°C 至 125°C 2 μV/°C
PSRR 电源抑制比 74 90 dB
输入电压范围
VCM 共模电压范围 无相位反向,轨到轨输入 (V-)-0.2 (V+)+0.2 V
CMRR 共模抑制比 (V–) – 0.2V < VCM < (V+) – 1.3V 85 dB
VCM = –0.2V 至 5.7V 64 80 dB
输入偏置电流
IB 输入偏置电流 ±1 pA
IOS 输入失调电流 ±1 pA
噪声
输入电压噪声(峰峰值) f=0.1Hz 至 10Hz 6 μVPP
en 输入电压噪声密度 f=10kHz 22 nV/√Hz
f = 1kHz 26 nV/√Hz
in 输入电流噪声密度 f=1kHz 5 fA/√Hz
输入电容
CIN 差分电压 1 pF
共模 5 pF
开环增益
AOL 开环电压增益 0.05V < VO < (V+) – 0.05V
RL = 100kΩ
104 dB
0.3V < VO < (V+) – 0.3V
RL = 2kΩ
100 110 dB
相位裕量 VS = 5V,G = 1 65 °
频率响应
GBW 增益带宽积 VS = 5V,CL = 10pF 1 MHz
SR 压摆率 VS = 5V,G = 1 0.5 V/μs
tS 建立时间 精度达到 0.01%,VS = 5V,2V 阶跃,G = 1 6 μs
过载恢复时间 VS = 5V,VIN × 增益 > VS 3 μs
输出
VO 相对于电源轨的电压输出摆幅 RL = 100kΩ(2) 5 20 mV
RL = 2kΩ(2) 75 100 mV
ISC 短路电流 ±15 mA
RO 开环输出阻抗 2300 Ω
电源
VS 额定电压范围 1.8 (±0.9) 5.5 (±2.75) V
IQ 每个放大器的静态电流 TA = –40°C 至 125°C,VS = 5V,IO = 0mA 65 90 µA
加电时间 VS=0V 至 5V,达到 90% IQ水平 10 µs
除非另外注明,否则具有规格上限或下限的参数都在 25ºC 下经过 100% 生产检测。过热限值基于特性和统计分析。
由设计和特性指定;未经生产测试。