ZHDS230C June 1996 – May 2026 TLV2221
PRODUCTION DATA
| (1) | TLV2221 | 单位 |
|---|---|---|
| 电源电压,VDD(2) | 12 | V |
| 差分输入电压,VID(3) | ±VDD | V |
| 输入电压范围,VI(任何输入(2)) | –0.3 至 VDD | V |
| 输入电流,II(每个输入) | ±5 | mA |
| 输出电流,IO | ±50 | mA |
| 短路电流的持续时间(≤ +25°C)(4) | 无限 | |
| 持续总功率耗散 | 请参阅功耗额定值表 | |
| 自然通风条件下的工作温度范围,TA:TLV2221I | -40 至 +85 | °C |
| 存储温度范围,Tstg | -65 至 +150 | °C |