ZHCSLV0E September 2022 – July 2025 TLV1811 , TLV1812 , TLV1814 , TLV1821 , TLV1822 , TLV1824
PRODMIX
TLV182x 开漏选项 ESD 保护电路包括输出和 V- 之间的快速复位 ESD 钳位,以允许将输出拉至高于 V+,最高为 40V。对于输入,V- 和输入之间有一个“下部”ESD 钳位,输入和 V+ 之间还有一个具有 5kΩ 等效电阻的寄生“上部”ESD 软钳位二极管(如图 7-1 所示)。这些不是传统的 ESD 器件,通过该上部二极管结点和电阻的电流必须限制在 1mA 或更小。如果运行期间输入电压会超过 V+,则建议使用外部二极管钳位。
TLV181x 推挽输入和输出 ESD 保护电路包含 I/O 引脚与 V+ 之间的传统二极管型“上部”ESD 钳位和 I/O 引脚输出与 V- 之间的“下部”ESD 钳位。输入或输出电压不得比电源轨高出 200mV 以上。
如果输入端要连接到低阻抗源(例如电源或缓冲参考线),TI 建议添加一个与输入端串联的限流电阻器,以限制钳位导通时的任何电流。电流必须限制在 10mA 或更小,但 TI 建议将电流限制在 1mA 或更小。该串联电阻可以是任何电阻输入分压器或网络的一部分。