ZHCSLV0E September 2022 – July 2025 TLV1811 , TLV1812 , TLV1814 , TLV1821 , TLV1822 , TLV1824
PRODMIX
过驱电压 VOD 是超出基准电压的输入电压(而不是总输入峰值间电压)。如 图 8-1 示例所示,过驱电压为 100mV。类似地,欠驱电压 VUD 是指输入在开始时低于 REF 的幅度。过驱和欠驱电压会影响传播延迟 (tp)。有关更多详细信息,请参阅“典型特性”部分中的曲线。过驱电压越小,传播延迟越长,尤其在 < 100mV 时。如果需要非常快的速度,使用尽可能大的过驱电压。与过驱电压相反,更大的欠驱电压会导致 tp 增加。这在比较器输入存在轨到轨输入摆幅的应用中尤其重要。结果可能是传播延迟偏移(tpLH 和 tpHL 之间的差异)。作为低功耗比较器,如果传播延迟变化至关重要,TI 不建议使用该比较器系列。
上升时间 (tr) 和下降时间 (tf) 是从输出波形的 20% 和 80% 点开始的时间。