ZHCSLV0E September 2022 – July 2025 TLV1811 , TLV1812 , TLV1814 , TLV1821 , TLV1822 , TLV1824
PRODMIX
TLV181x 和 TLV182x 是一个 40V 单通道、双通道和四通道比较器系列,具有多个输出选项。该系列提供具有推挽或开漏输出选项的轨至轨输入。该系列具有出色的速度功率组合,传播延迟为 420ns,整个电源电压范围为 2.4V 至 40V,每个通道的静态电源电流仅为 5μA。
所有器件都包含上电复位 (POR) 功能。这可确保输出处于已知状态,直到达到最小电源电压,然后输出才对输入做出响应,从而防止系统上电和断电期间出现错误输出。
TLV181x 比较器具有推挽式输出级,能够灌/拉毫安级电流,同时可对 LED 进行控制或驱动容性负载(例如 MOSFET 栅极)。
TLV182x 比较器具有开漏输出级,可在独立于比较器电源电压的情况下上拉至 40V。
| 器件型号 | 封装(1) | 本体尺寸(标称值)(2) |
|---|---|---|
| TLV1811、 TLV1821 (单通道) | SC-70 (6) | 1.25mm x 2.00mm |
| SOT-23 (5) | 1.60mm x 2.90mm | |
| TLV1811L, TLV1821L | SC-70 (5) | 1.25mm x 2.00mm |
| SOT-23 (5) | 1.60mm x 2.90mm | |
| TLV1812、 TLV1822 (双通道) | SOIC (8) | 3.91mm × 4.90mm |
| TSSOP (8) | 3.00mm × 4.40mm | |
| VSSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm | |
| WSON (8) | 2.00mm × 2.00mm | |
| SOT-23 (8) | 1.60mm × 2.90mm | |
| TLV1814、 TLV1824 (四通道) | SOIC (14) | 3.91mm × 8.65mm |
| TSSOP (14) | 4.40mm × 5.00mm | |
| SOT-23 (14) | 4.20mm x 2.00mm | |
| WQFN (16) | 3.00mm × 3.00mm |