ZHDS145 March 2026 TLIN1124A-Q1
ADVANCE INFORMATION
一旦 VSUP 超过 UVSUP-rising 阈值,器件将在正常模式下上电。仅在转换至正常模式后才会检测 VIO。如果 VIO 高于 UVVIO-rising,器件将检测 SLP 引脚。如果 SLP 引脚保持高电平的时间至少为 tMODE_CHANGE,则器件会转换至睡眠模式。如果 SLP 引脚为低电平,则器件会维持正常模式。但如果在进入正常模式后 VIO 低于 UVVIO-falling,器件将进入中间状态 VIO UV 模式,在该模式下等待 VIO 启动。
在正常模式下,所有 LIN 通道的驱动器、上拉端接电路和接收器均完全正常工作。INHN 置为低电平。TXDx 引脚可用于在 LINx 总线上发送数据,RXDx 引脚同步反馈 LINx 总线数据。