ZHCSKI2B November 2019 – May 2022 TLIN1028S-Q1
PRODUCTION DATA
TLIN1028S-Q1 是一款本地互连网络 (LIN) 物理层收发器,符合 LIN 2.2AISO/DIS 17987–4 标准,具有集成的低压降 (LDO) 稳压器。
LIN 是一根单线制双向总线,通常用于低速车载网络,数据传输速率高达 20kbps。LIN 接收器支持数据传输速率高达 100kbps 的下线编程应用。TLIN1028S-Q1 将 TXD 输入上的 LIN 协议数据流转化为 LIN 总线信号。接收器将数据流转化为逻辑电平信号,此信号通过开漏 RXD 引脚发送到微处理器。TLIN1028S-Q1 通过为功率微处理器、传感器或其他器件提供电流高达 70mA 的 3.3V 或 5V 电压轨,来降低系统的复杂性。TLIN1028S-Q1 具有经过优化的限流波形整形驱动器,可降低电磁辐射 (EME)。
器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TLIN1028S-Q1 | SOIC (8) | 4.90mm x 3.91mm |