ZHCSYB3J August 2006 – May 2025 TLE4275-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 引脚 | 类型(1) | 说明 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | KVU | KTT | PWP | ||
| 延迟 | 4 | 4 | 3 | I | 复位(电源正常)延迟调整引脚。在该引脚和 GND 之间连接一个电容器来设置 PG 复位延迟。将该引脚悬空以实现默认 (t(DLY_FIX)) 延迟。更多信息请参阅电源正常状态复位 (RESET) 部分。如果不需要 RESET/DELAY 功能,请将该引脚悬空,因为将该引脚连接到 GND 会导致 GND 电流永久增加。 |
| GND | 3 | 3 | 8 | G | 参考接地。 |
| IN | 1 | 1 | 19 | P | 输入电源电压引脚。为获得出色的瞬态响应并尽可能减小输入阻抗,请在 IN 到 GND 之间使用建议值或更高的陶瓷电容器。请参阅建议运行条件 表和输入和输出电容器选择 部分。将输入电容器放置在尽可能靠近器件的输入的位置上。 |
| NC | — | — | 2、5、6、7、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、20 | — | 无内部连接。该引脚可保持悬空或连接至 GND 以尽可能提高热性能。 |
| OUT | 5 | 5 | 4 | O | 稳压输出电压引脚。需要在 OUT 到 GND 之间连接一个电容器以确保稳定性。将输出电容增加到超过实现稳定性所需的最小值可改善瞬态响应。请参阅建议运行条件 表和输入和输出电容器选择 部分。将此输出电容器尽可能靠近器件输出端放置。如果使用高等效串联电阻 (ESR) 电容器,则使用 100nF 陶瓷电容器将输出去耦。 |
| 复位 | 2 | 2 | 1 | I | 具有高电平有效功能的复位(电源正常)引脚。开漏输出指示输出电压何时达到目标的 VPG(TH,RISING)。使用前馈电容器会破坏 RESET 功能。更多信息请参阅电源正常状态复位 (RESET) 部分。 |
| 散热焊盘 | Pad | Pad | Pad | — | 将散热焊盘连接到大面积 GND 平面,以获得出色的热性能。 |