ZHCSYL2E February 1997 – July 2025 TLE2141 , TLE2141A , TLE2142 , TLE2142A , TLE2142AM , TLE2142AM-D , TLE2142M , TLE2142M-D , TLE2144 , TLE2144A , TLE2144AM , TLE2144M , TLE2144M-D
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | TLE2141C | TLE2141AC | 单位 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | |||||
| SR+ | 正压摆率 | AVD = − 1,RL = 2kΩ,(1) CL = 500pF(1) | 45 | 45 | V/μs | |||||
| SR– | 负压摆率 | 42 | 42 | |||||||
| ts | 稳定时间 | AVD = −1,2.5V 阶跃 | 达 0.1% | 0.66 | 0.66 | μs | ||||
| 达 0.01% | 0.99 | 0.99 | ||||||||
| Vn | 等效输入噪声电压 | RS = 20Ω,f = 10Hz | 15 | 15 | nV/√Hz | |||||
| RS = 20Ω,f = 1kHz | 10.5 | 10.5 | ||||||||
| VN(PP) | 峰值间等效输入噪声电压 | f = 0.1Hz 至 1Hz | 0.48 | 0.48 | µV | |||||
| f = 0.1Hz 至 10Hz | 0.51 | 0.51 | ||||||||
| In | 等效输入噪声电流 | f = 10Hz | 1.92 | 1.92 | pA/√ Hz | |||||
| f = 1kHz | 0.5 | 0.5 | ||||||||
| THD + N | 总谐波失真 + 噪声 | O = 1V 至 3V,RL = 2kΩ,(1) AVD = 2,f = 10kHz | 0.0052% | 0.0052% | ||||||
| B1 | 单位增益带宽 | RL = 2kΩ(1),CL = 100pF(1) | 5.9 | 5.9 | MHz | |||||
| 增益带宽积 | RL = 2kΩ(1),CL = 100pF,(1) f = 100kHz | 5.8 | 5.8 | MHz | ||||||
| BOM | 最大输出摆幅带宽 (2) | VO(PP) = 2V,RL = 2kΩ,(1) AVD = 1,CL = 100pF(1) | 380 | 380 | kHz | |||||
| φm | 单位增益下的相位裕度 | RL = 2kΩ(1),CL = 100pF(1) | 57° | 57° | ||||||