ZHCSYL2E February 1997 – July 2025 TLE2141 , TLE2141A , TLE2142 , TLE2142A , TLE2142AM , TLE2142AM-D , TLE2142M , TLE2142M-D , TLE2144 , TLE2144A , TLE2144AM , TLE2144M , TLE2144M-D
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | TA(1) | TLE2141I | TLE2141AI | 单位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | |||||
| VIO | 输入失调电压 | VO = 2.5V,RS = 50Ω, VIC = 2.5V | 25°C | 225 | 1400 | 200 | 1000 | mV | ||
| 完整范围 | 1900 | 1500 | ||||||||
| αVIO | 输入失调电压的温度系数 | 完整范围 | 1.7 | 1.7 | µV/°C | |||||
| IIO | 输入失调电流 | 25°C | 8 | 100 | 8 | 100 | nA | |||
| 完整范围 | 200 | 200 | ||||||||
| IIB | 输入偏置电流 | 25°C | -0.8 | -2 | -0.8 | -2 | µA | |||
| 完整范围 | -2.2 | -2.2 | ||||||||
| VICR | 共模输入电压范围 | RS = 50Ω | 25°C | 0 至 3 | -0.3 至 3.2 | 0 至 3 | -0.3 至 3.2 | V | ||
| 完整范围 | 0 至 2.7 | -0.3 至 2.9 | 0 至 2.7 | -0.3 至 2.9 | V | |||||
| VOH | 高电平输出电压 | IOH = −150μA | 25°C | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 4.1 | V | ||
| IOH = -1.5mA | 3.8 | 4 | 3.8 | 4 | ||||||
| IOH = -15mA | 3.2 | 3.7 | 3.2 | 3.7 | ||||||
| IOH = −100μA | 完整范围 | 3.8 | 3.8 | V | ||||||
| IOH = -1mA | 3.7 | 3.7 | ||||||||
| IOH = -10mA | 3.3 | 3.3 | ||||||||
| VOL | 低电平输出电压 | IOL = 150μA | 25°C | 75 | 125 | 75 | 125 | mV | ||
| IOL = 1.5mA | 150 | 225 | 150 | 225 | ||||||
| IOL = 15mA | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | V | |||||
| IOL = 100μA | 完整范围 | 175 | 175 | mV | ||||||
| IOL = 1mA | 225 | 225 | ||||||||
| IOL = 10mA | 1.4 | 1.4 | V | |||||||
| AVD | 大信号差分电压放大 | VCC = ±2.5V,RL = 2kΩ, VO = 1V 至 −1.5V | 25°C | 50 | 220 | 50 | 220 | V/mV | ||
| 完整范围 | 10 | 10 | ||||||||
| ri | 输入电阻 | 25°C | 70 | 70 | MΩ | |||||
| ci | 输入电容 | 25°C | 2.5 | 2.5 | pF | |||||
| zo | 开环输出阻抗 | f = 1MHz | 25°C | 30 | 30 | Ω | ||||
| CMRR | 共模抑制比 | VIC = VICR 最小值,RS = 50Ω | 25°C | 85 | 118 | 85 | 118 | dB | ||
| 完整范围 | 80 | 80 | ||||||||
| kSVR | 电源电压抑制比 (ΔVCC±/ΔVIO) | VCC± = ±2.5V 至 ±15V, RS = 50Ω | 25°C | 90 | 106 | 90 | 106 | dB | ||
| 完整范围 | 85 | 85 | ||||||||
| ICC | 电源电流 | VO = 2.5V,空载,VIC = 2.5V | 25°C | 3.4 | 4.4 | 3.4 | 4.4 | mA | ||
| 完整范围 | 4.6 | 4.6 | ||||||||