ZHCSYL2F February 1997 – October 2026 TLE2141 , TLE2141A , TLE2142 , TLE2142A , TLE2142AM , TLE2142AM-D , TLE2142M , TLE2142M-D , TLE2144 , TLE2144A , TLE2144AM , TLE2144M , TLE2144M-D
PRODUCTION DATA
| 值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|
| VCC+ | 电源电压(2) | 22 | V | |
| VCC− | 电源电压 | -22 | V | |
| VID | 差动输入电压(3) | ±44 | V | |
| VI | 输入电压范围,(任何输入端) | VCC+ 至 VCC− −0.3 | V | |
| II | 输入电流(每个输入端) | ±1 | mA | |
| IO | 输出电流 | ±80 | mA | |
| 流入 VCC+ 的总电流 | 80 | mA | ||
| 流出 VCC− 的总电流 | 80 | mA | ||
| 短路电流的持续时间(≤ 25°C)(4) | 无限 | |||
| θJA | 封装热阻抗(5)(6) | D 封装 | 97.1 | °C/W |
| DW 封装 | 57.3 | |||
| N 封装 | 79.7 | |||
| P 封装 | 84.6 | |||
| PW 封装 | 108.4 | |||
| θJC | 封装热阻抗(5)(6) | FK 封装 | 5.6 | °C/W |
| J 封装 | 15.1 | |||
| JG 封装 | 14.5 | |||
| U 封装 | 14.7 | |||
| TA | 自然通风条件下的工作温度范围 | C 后缀 | 0 至 70 | °C |
| I 后缀 | -40 至 105 | °C | ||
| M 后缀 | -55 至 125 | °C | ||
| 贮存温度范围 | -65 至 150 | °C | ||
| 60 秒内的管壳温度:FK 封装 | 260 | °C | ||
| 10 秒内距离外壳 1.6mm(1/16 英寸)的引线温度:D、DW、N、P 或 PW 封装 | 260 | °C | ||
| 60 秒内距离外壳 1.6mm(1/16 英寸)的引线温度:J 或 JG 封装 | 300 | °C | ||