ZHCSYL2F February 1997 – October 2026 TLE2141 , TLE2141A , TLE2142 , TLE2142A , TLE2142AM , TLE2142AM-D , TLE2142M , TLE2142M-D , TLE2144 , TLE2144A , TLE2144AM , TLE2144M , TLE2144M-D
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | TA(1) | TLE2142M | TLE2142AM | 单位 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||||
| VIO | 输入失调电压 | VIC = 0,RS = 50Ω | 25°C | 220 | 1900 | 200 | 1500 | µV | |||
| 完整范围 | 2600 | 2200 | |||||||||
| αVIO | 输入失调电压的温度系数 | 完整范围 | 1.7 | 1.7 | µV/°C | ||||||
| IIO | 输入失调电流 | 25°C | 8 | 100 | 8 | 100 | nA | ||||
| 完整范围 | 200 | 200 | |||||||||
| IIB | 输入偏置电流 | 25°C | -0.8 | -2 | -0.8 | -2 | µA | ||||
| 完整范围 | -2.3 | -2.3 | |||||||||
| VICR | 共模输入电压范围 | RS = 50Ω | 25°C | 0 至 3 | -0.3 至 3.2 | 0 至 3 | -0.3 至 3.2 | V | |||
| 完整范围 | 0 至 2.7 | -0.3 至 2.9 | 0 至 2.7 | -0.3 至 2.9 | V | ||||||
| VOM+ | 最大正峰值输出电压摆幅 | IO = −150μA | 25°C | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 4.1 | V | |||
| IO = -1.5mA | 3.8 | 4 | 3.8 | 4 | |||||||
| IO = -15mA | 3.4 | 3.7 | 3.4 | 3.7 | |||||||
| IO = 100μA | 完整范围 | 3.75 | 3.75 | V | |||||||
| IO = 1mA | 3.65 | 3.65 | |||||||||
| IO = 10mA | 3.45 | 3.45 | |||||||||
| VOM– | 最大负峰值输出电压摆幅 | IO = 150μA | 25°C | 75 | 125 | 75 | 125 | mV | |||
| IO = 1.5mA | 150 | 225 | 150 | 225 | |||||||
| IO = 15mA | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | V | ||||||
| IO = 100μA | 完整范围 | 200 | 200 | mV | |||||||
| IO = 1mA | 250 | 250 | |||||||||
| IO = 10mA | 125 | 125 | V | ||||||||
| AVD | 大信号差分电压放大 | VIC = ±2.5V,RL = 2kΩ, VO = 1V 至 −1.5V | 25°C | 50 | 220 | 50 | 220 | V/mV | |||
| 完整范围 | 5 | 5 | |||||||||
| ri | 输入电阻 | 25°C | 70 | 70 | MΩ | ||||||
| ci | 输入电容 | 25°C | 2.5 | 2.5 | pF | ||||||
| zo | 开环输出阻抗 | f = 1MHz | 25°C | 30 | 30 | Ω | |||||
| CMRR | 共模抑制比 | VIC = VICR 最小值,RS = 50Ω | 25°C | 85 | 118 | 85 | 118 | dB | |||
| 完整范围 | 80 | 80 | |||||||||
| kSVR | 电源电压抑制比 (ΔVCC±/ΔVIO) | VCC± = ±2.5V 至 ±15V, RS = 50Ω | 25°C | 90 | 106 | 90 | 106 | dB | |||
| 完整范围 | 85 | 85 | |||||||||
| IOS | 短路输出电流 | VO = 0 | VID = 1V | 25°C | -25 | -50 | -25 | -50 | mA | ||
| VID = -1V | 20 | 31 | 20 | 31 | |||||||
| ICC | 电源电流 | VO = 0V,VIC = 2.5V,空载 | 25°C | 6.6 | 8.8 | 6.6 | 8.8 | mA | |||
| 完整范围 | 9.2 | 9.2 | |||||||||