ZHCSYL2E February 1997 – July 2025 TLE2141 , TLE2141A , TLE2142 , TLE2142A , TLE2142AM , TLE2142AM-D , TLE2142M , TLE2142M-D , TLE2144 , TLE2144A , TLE2144AM , TLE2144M , TLE2144M-D
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | TA(1) | TLE2142C | TLE2142AC | 单位 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||||
| VIO | 输入失调电压 | VIC = 0V,RS = 50Ω, VO = 0V | 25°C | 290 | 1200 | 275 | 750 | µV | |||
| 完整范围 | 1600 | 1200 | |||||||||
| αVIO | 输入失调电压的温度系数 | 完整范围 | 1.7 | 1.7 | µV/°C | ||||||
| IIO | 输入失调电流 | 25°C | 7 | 100 | 7 | 100 | nA | ||||
| 完整范围 | 150 | 150 | |||||||||
| IIB | 输入偏置电流 | 25°C | -0.7 | -1.5 | -0.7 | -1.5 | µA | ||||
| 完整范围 | -1.6 | -1.6 | |||||||||
| VICR | 共模输入电压范围 | RS = 50Ω | 25°C | –15 至 13 | –15.3 至 13.2 | –15 至 13 | –15.3 至 13.2 | V | |||
| 完整范围 | –15 至 12.9 | 15.3 至 13.1 | –15 至 12.9 | –15.3 至 13.1 | V | ||||||
| VOM+ | 最大正峰值输出电压摆幅 | IO = −150μA | 25°C | 13.8 | 14.1 | 13.8 | 14.1 | V | |||
| 完整范围 | 13.7 | 13.7 | |||||||||
| IO = -1.5mA | 25°C | 13.7 | 14 | 13.7 | 14 | ||||||
| 完整范围 | 13.6 | 13.6 | |||||||||
| IO = -15mA | 25°C | 13.3 | 13.7 | 13.2 | 13.7 | ||||||
| 完整范围 | 13.2 | 13.2 | |||||||||
| VOM– | 最大负峰值输出电压摆幅 | IO = 150μA | 25°C | -14.7 | -14.9 | -14.7 | -14.9 | V | |||
| 完整范围 | -14.6 | -14.6 | |||||||||
| IO = 1.5mA | 25°C | -14.5 | -14.8 | -14.5 | -14.8 | ||||||
| 完整范围 | -14.4 | -14.4 | |||||||||
| IO = 15mA | 25°C | -13.4 | -13.8 | -13.4 | -13.8 | V | |||||
| 完整范围 | -13.3 | -13.3 | |||||||||
| AVD | 大信号差分电压放大 | VO = ±10V | 25°C | 100 | 450 | 100 | 450 | V/mV | |||
| 完整范围 | 75 | 75 | |||||||||
| ri | 输入电阻 | RL = 2kΩ | 25°C | 65 | 65 | MΩ | |||||
| ci | 输入电容 | 25°C | 2.5 | 2.5 | pF | ||||||
| zo | 开环输出阻抗 | f = 1MHz | 25°C | 30 | 30 | Ω | |||||
| CMRR | 共模抑制比 | VIC = VICR 最小值,RS = 50Ω | 25°C | 85 | 108 | 85 | 108 | dB | |||
| 完整范围 | 80 | 80 | |||||||||
| kSVR | 电源电压抑制比 (ΔVCC±/ΔVIO) | VCC± = ±2.5V 至 ±15V, RS = 50Ω | 25°C | 90 | 106 | 90 | 106 | dB | |||
| 完整范围 | 85 | 85 | |||||||||
| IOS | 短路输出电流 | VO = 0 | VID = 1V | 25°C | -25 | -50 | -25 | -50 | mA | ||
| VID = -1V | 20 | 31 | 20 | 31 | |||||||
| ICC | 电源电流 | VO = 0V,无负载 | 25°C | 6.9 | 9 | 6.9 | 9 | mA | |||
| 完整范围 | 9.4 | 9.4 | |||||||||