ZHCSYL2E February 1997 – July 2025 TLE2141 , TLE2141A , TLE2142 , TLE2142A , TLE2142AM , TLE2142AM-D , TLE2142M , TLE2142M-D , TLE2144 , TLE2144A , TLE2144AM , TLE2144M , TLE2144M-D
PRODUCTION DATA
TLE214x 和 TLE214xA 器件是采用德州仪器 (TI) 互补双极 Excalibur 工艺制造的高性能内部补偿型运算放大器。TLE214xA 是 TLE214x 的更严格失调电压级。两者都是标准行业产品的引脚兼容升级版。
该设计集成了一个输入级,可同时实现 10.5nV/√ Hz 的低音频带噪声、10Hz 1/f 角和对称 40V/μs 压摆率,典型负载高达 800pF。由此产生的低失真和高功率带宽在高保真音频应用中至关重要。在 2kΩ/100pF 负载条件下,10V 阶跃 0.1% 的快速稳定时间为 430ns,这在快速执行器/定位驱动器中非常有用。在类似测试条件下,0.01% 的稳定时间为 640ns。
这两个版本也可用作比较器。VCC± 的差分输入可以保持而不会损坏器件。在 TTL 电源电平下,开环传播延迟通常为 200ns。当器件的驱动超出推荐输出摆幅的限制时,这可以很好地显示输出级的饱和恢复情况。
TLE214x 和 TLE214xA 有多种封装可供选择,包括行业标准的 8 引脚小外型版本和适用于高密度系统应用的芯片形式。后缀为 C 的器件在 0°C 至 70°C 的温度范围内运行。后缀为 I 的器件在 −40°C 至 105°C 的温度范围内运行。后缀为 M 的器件覆盖 −55°C 至 125°C 的完整军用温度范围。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) |
|---|---|---|
| TLE2141、TLE2141A | P(PDIP,8) | 9.81mm × 9.43mm |
| D(SOIC,8) | 4.9mm × 6mm | |
| TLE2142 | P(PDIP,8) | 9.81mm × 9.43mm |
| D(SOIC,8) | 4.9mm × 6mm | |
| PW(TSSOP,16) | 5mm × 6.4mm | |
| TLE2142A | D(SOIC,8) | 4.9mm × 6mm |
| TLE2142AM | JG(CDIP,8) | 9.6mm × 6.67mm |
| U(CFP,10) | 21.44mm × 6.5mm | |
| FK(LCCC,20) | 8.89mm × 8.89mm | |
| TLE2142AM-D | D(SOIC,8) | 4.9mm × 6mm |
| TLE2142M | JG(CDIP,8) | 9.6mm × 6.67mm |
| U(CFP,10) | 21.44mm × 6.5mm | |
| FK(LCCC,20) | 8.89mm × 8.89mm | |
| TLE2142M-D | D(SOIC,8) | 4.9mm × 6mm |
| TLE2144 | N(PDIP,14) | 19.3mm × 9.4mm |
| DW(SOIC,16) | 10.3mm × 10.3mm | |
| TLE2144A | N(PDIP,14) | 19.3mm × 9.4mm |
| TLE2144AM、TLE2144M | J(CDIP,14) | 19.56mm × 6.67mm |
| FK(LCCC,20) | 8.89mm × 8.89mm | |
| TLE2144M-D | DW(SOIC,16) | 10.3mm × 10.3mm |
输入失调电压零电路