ZHCSYQ6A July 2025 – April 2026 TLE2021 , TLE2021A , TLE2021M , TLE2022 , TLE2022A , TLE2022AM , TLE2022M , TLE2024 , TLE2024A , TLE2024B , TLE2024BM
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直流规格 | |||||||
| VIO | 输入偏移电压 | TLE2024C RS = 50Ω |
±1000 | µV | |||
| TA = 0°C 至 70°C | ±1200 | ||||||
| TLE2024AC RS = 50Ω |
±750 | ||||||
| TA = 0°C 至 70°C | ±950 | ||||||
| TLE2024I RS = 50Ω |
±1000 | ||||||
| TA = -40°C 至 +85°C | ±1200 | ||||||
| TLE2024AAI RS = 50Ω |
±750 | ||||||
| TA = -40°C 至 +85°C | ±950 | ||||||
| TLE2024BM RS = 50Ω |
±500 | ||||||
| TA = -55°C 至 +125°C | ±700 | ||||||
| dVIO/dT | 输入失调电压漂移 | TLE2024C、TLE2024AC RS = 50Ω、TA = 0°C 至 70°C |
±2 | µV/°C | |||
| TLE2024I、TLE2024AI RS = 50Ω、TA = –40C 至 +85°C |
±2 | ||||||
| TLE2024BM RS = 50Ω、TA = –55°C 至 +125°C |
±2 | ||||||
| IIB | 输入偏置电流 | TLE2024C RS = 50Ω |
50 | 70 | nA | ||
| TA = 0°C 至 70°C | 90 | ||||||
| TLE2024AC RS = 50Ω |
45 | 70 | |||||
| TA = 0°C 至 70°C | 90 | ||||||
| TLE2024I RS = 50Ω |
50 | 70 | |||||
| TA = –40°C 至 +85°C | 90 | ||||||
| TLE2024AI RS = 50Ω |
45 | 70 | |||||
| TA = -40°C 至 +85°C | 90 | ||||||
| TLE2024BM RS = 50Ω |
40 | 70 | |||||
| TA = -55°C 至 +125°C | 90 | ||||||
| IIO | 输入失调电流 | TLE2024C RS = 50Ω |
0.6 | 6 | nA | ||
| TA = 0°C 至 70°C | 10 | ||||||
| TLE2024AC RS = 50Ω |
0.5 | 6 | |||||
| TA = 0°C 至 70°C | 10 | ||||||
| TLE2024I RS = 50Ω |
0.6 | 6 | |||||
| TA = -40°C 至 +85°C | 10 | ||||||
| TLE2024AI RS = 50Ω |
0.5 | 6 | |||||
| TA = -40°C 至 +85°C | 10 | ||||||
| TLE2024BM RS = 50Ω |
0.4 | 6 | |||||
| TA = -55°C 至 +125°C | 10 | ||||||
| PSRR | 电源抑制比 | TLE2024C VCC± = ±2.5V 至少 ±15V |
98 | 112 | dB | ||
| TA = 0°C 至 70°C | 93 | ||||||
| TLE2024AC VCC± = ±2.5V 至少 ±15V |
100 | 115 | |||||
| TA = 0°C 至 70°C | 95 | ||||||
| TLE2024I VCC± = ±2.5V 至少 ±15V |
98 | 112 | |||||
| TA = -40°C 至 +85°C | 93 | ||||||
| TLE2024AI VCC± = ±2.5V 至少 ±15V |
100 | 115 | |||||
| TA = -40°C 至 +85°C | 95 | ||||||
| TLE2024BM VCC± = ±2.5V 至少 ±15V |
103 | 108 | |||||
| TA = -55°C 至 +125°C | 98 | ||||||
| AV | 大信号电压增益 | TLE2024C RL = 10kΩ,VO = ±10V |
0.4 | 2 | V/µV | ||
| TA = 0°C 至 70°C | 0.4 | ||||||
| TLE2024AC RL = 10kΩ,VO = ±10V |
0.8 | 4 | |||||
| TA = 0°C 至 70°C | 0.8 | ||||||
| TLE2024I RL = 10kΩ,VO = ±10V |
0.4 | 2 | |||||
| TA = -40°C 至 +85°C | 0.4 | ||||||
| TLE2024AI RL = 10kΩ,VO = ±10V |
0.8 | 4 | |||||
| TA = -40°C 至 +85°C | 0.8 | ||||||
| TLE2024BM RL = 10kΩ,VO = ±10V |
1 | 7 | |||||
| TA = -55°C 至 +125°C | 1 | ||||||
| VICR | 共模输入电压范围 | TLE2024C、TLE2024AC 至正电源轨、RS = 50Ω |
13.5 | 14 | V | ||
| TA = 0°C 至 70°C | 13.5 | ||||||
| TLE2024C、TLE2024AC 至负电源轨,RS = 50Ω |
-15 | -15.3 | |||||
| TA = 0°C 至 70°C | -15 | ||||||
| TLE2024I、TLE2024AI 至正电源轨,RS = 50Ω |
13.5 | 14 | |||||
| TA = -40°C 至 +85°C | 13.2 | ||||||
| TLE2024I、TLE2024AI 至负电源轨、RS = 50Ω |
-15 | -15.3 | |||||
| TA = -40°C 至 +85°C | -15 | ||||||
| TLE2024BM 至正电源轨、RS = 50Ω |
13.5 | 14 | |||||
| TA = -55°C 至 +125°C | 13.2 | ||||||
| TLE2024BM 至负电源轨、RS = 50Ω |
-15 | -15.3 | |||||
| TA = -55°C 至 +125°C | -15 | ||||||
| CMRR | 共模抑制比 | TLE2024C VIC =VICR 最小值 |
92 | 102 | dB | ||
| TA = 0°C 至 70°C | 88 | ||||||
| TLE2024AC VIC =VICR 最小值 |
94 | 105 | |||||
| TA = 0°C 至 70°C | 90 | ||||||
| TLE2024I VIC =VICR 最小值 |
92 | 102 | |||||
| TA = -40°C 至 +85°C | 88 | ||||||
| TLE2024AI VIC =VICR 最小值 |
94 | 105 | |||||
| TA = -40°C 至 +85°C | 90 | ||||||
| TLE2024BM VIC =VICR 最小值 |
97 | 108 | |||||
| TA = -55°C 至 +125°C | 93 | ||||||
| VO | 电源轨的电压输出摆幅 | TLE2024C RL = 10kΩ |
正 | 13.8 | 14.1 | V | |
| 正极,TA = 0°C 至 70°C | 13.7 | ||||||
| 负 | -13.7 | -14.1 | |||||
| 负极,TA = 0°C 至 70°C | -13.6 | ||||||
| TLE2024AC RL = 10kΩ |
正 | 13.9 | 14.2 | ||||
| 正极,TA = 0°C 至 70°C | 13.8 | ||||||
| 负 | -13.7 | -14.1 | |||||
| 负极,TA = 0°C 至 70°C | -13.6 | ||||||
| TLE2024I RL = 10kΩ |
正 | 13.8 | 14.1 | ||||
| 正极,TA = -40°C 至 +85°C | 13.7 | ||||||
| 负 | -13.7 | -14.1 | |||||
| 负极,TA = -40°C 至 +85°C | -13.6 | ||||||
| TLE2024AI RL = 10kΩ |
正 | 13.9 | 14.2 | ||||
| 正极,TA = -40°C 至 +85°C | 13.7 | ||||||
| 负 | -13.7 | -14.1 | |||||
| 负极,TA = -40°C 至 +85°C | -13.6 | ||||||
| TLE2024BM RL = 10kΩ |
正 | 14 | 14.3 | ||||
| 正极,TA = -55°C 至 +125°C | 13.8 | ||||||
| 负 | -13.7 | -14.1 | |||||
| 负极,TA = -55°C 至 +125°C | -13.6 | ||||||
| ICC | 电源电流 | TLE2024C、TLE2024AC | 1050 | 1400 | µA | ||
| TA = 0°C 至 70°C | 1400 | ||||||
| TLE2024I、TLE2024AI | 1050 | 1400 | |||||
| TA = -40°C 至 +85°C | 1400 | ||||||
| TLE2024BM | 1050 | 1400 | |||||
| TA = -55°C 至 +125°C | 1400 | ||||||
| 交流规格 | |||||||
| SR | 压摆率 | VO = ±10V、G = 1 | 0.7 | V/µs | |||
| eN | 输入电压噪声密度 | f = 10Hz | TLE2024xC、TLE2024xI | 19 | 50 | nV/√Hz | |
| TLE2024BM | 19 | ||||||
| f = 1kHz | TLE2024xC、TLE2024I | 15 | 30 | ||||
| TLE2024BM | 15 | ||||||
| 输入电压噪声 | f = 0.1Hz 至 1Hz | 0.16 | µV | ||||
| f = 0.1Hz 至 10Hz | 0.47 | ||||||
| 输入电流噪声密度 | 0.1 | pA/√Hz | |||||
| GBW | 增益带宽 | G = 1 | 2.8 | MHz | |||
| ΘM | 相位裕度 | 52° | |||||