ZHCSYQ6 February 1997 – July 2025 TLE2021 , TLE2021A , TLE2021M , TLE2022 , TLE2022A , TLE2022AM , TLE2022M , TLE2024 , TLE2024A , TLE2024B , TLE2024BM
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VCC | 电源电压,VCC = (VCC+) – (VCC–) | 3 | 15.5 | V | ||
| VIC | 共模输入电压 | VCC = 5V,C 后缀 | 0 | 3.5 | V | |
| VCC = 5V,I 和 M 后缀 | 0 | 3.2 | ||||
| VCC± = ±15V,C 后缀 | -15 | 13.5 | ||||
| VCC± = ±15V,I 和 M 后缀 | -15 | 13.2 | ||||
| TA | 自然通风条件下的工作温度 | C 后缀 | 0 | 70 | ℃ | |
| I 后缀 | -40 | 85 | ||||
| M 后缀 | -55 | 125 | ||||