ZHCSYQ6A July   2025  – April 2026 TLE2021 , TLE2021A , TLE2021M , TLE2022 , TLE2022A , TLE2022AM , TLE2022M , TLE2024 , TLE2024A , TLE2024B , TLE2024BM

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  建议运行条件
    3. 6.3  TLE2021 的热性能信息
    4. 6.4  TLE2022 的热性能信息
    5. 6.5  TLE2024 的热性能信息
    6. 6.6  TLE2021 的电气特性,VCC = ±15V
    7. 6.7  TLE2021 的电气特性,VCC = 5V
    8. 6.8  TLE2022 的电气特性,VCC = ±15V
    9. 6.9  TLE2022 的电气特性,VCC = 5V
    10. 6.10 TLE2024 的电气特性,VCC = ±15V
    11. 6.11 TLE2024 的电气特性,VCC = 5V
    12. 6.12 典型特性
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 电压输出器应用
      2. 7.1.2 输入偏移电压归零
    2. 7.2 布局
      1. 7.2.1 布局指南
      2. 7.2.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 器件命名规则
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • D|8
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)(1)
最小值 最大值 单位
VCC+ 电源电压(正极) 20 V
VCC– 电源电压(负极) -20 V
VID 差动输入电压(2) ±0.6 V
VI 输入电压(任何输入) ±VCC V
II 输入电流(每个输入端) ±1 mA
IO 输出电流(每个输出) TLE2021 ±20 mA
TLE2022 ±30
TLE2024 ±40
流入 VCC+ 的总电流 80 mA
流出 VCC− 的总电流 80 mA
短路电流的持续时间 (≤ 25°C)(4) 无限
距离外壳 1.6mm(1/16 英寸)的引脚温度,D 和 P 封装 (10s) 260 °C
TA 自然通风条件下的工作温度 C 后缀 0 70 °C
I 后缀 -40 85
M 后缀 -55 150
Tstg 贮存温度 -65 150 °C
超出绝对最大额定值范围操作可能会导致器件永久损坏。绝对最大额定值 并不表示器件在这些条件下或在建议的工作条件 以外的任何其他条件下能够正常运行。如果超出建议运行条件但在绝对最大额定值 范围内使用,器件可能不会完全正常运行,这可能影响器件的可靠性、功能和性能并缩短器件寿命。
差分电压是相对于 IN− 的 IN+ 上的值。如果在输入端之间施加超过约 ±600mV 的差动输入电压,会导致电流过大,除非使用了一些限制电阻。
不要将输出端短接到 VCC。限制温度和/或电源电压,从而确保不超过最大额定功耗。