ZHCSYQ6 February 1997 – July 2025 TLE2021 , TLE2021A , TLE2021M , TLE2022 , TLE2022A , TLE2022AM , TLE2022M , TLE2024 , TLE2024A , TLE2024B , TLE2024BM
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直流规格 | |||||||
| VIO | 输入失调电压 | TLE2022C RS = 50Ω |
±150 | ±500 | µV | ||
| TA = 0°C 至 70°C | ±700 | ||||||
| TLE2022AC RS = 50Ω |
±120 | ±300 | |||||
| TA = 0°C 至 70°C | ±450 | ||||||
| TLE2022I RS = 50Ω |
±150 | ±500 | |||||
| TA = -40°C 至 +85°C | ±700 | ||||||
| TLE2022AI RS = 50Ω |
±120 | ±300 | |||||
| TA = -40°C 至 +85°C | ±450 | ||||||
| TLE2022M RS = 50Ω |
±150 | ±500 | |||||
| TA = -55°C 至 +125°C | ±700 | ||||||
| TLE2022AM RS = 50Ω |
±120 | ±300 | |||||
| TA = -55°C 至 +125°C | ±450 | ||||||
| dVIO/dT | 输入失调电压漂移 | TLE2022C、TLE2022AC RS = 50Ω、TA = 0°C 至 70°C |
±2 | µV/°C | |||
| TLE2022I、TLE2022AI RS = 50Ω、TA = –40°C 至 +85°C |
±2 | ||||||
| TLE2022M、TLE2022AM RS = 50Ω、TA = –55°C 至 +125°C |
±2 | ||||||
| IIB | 输入偏置电流 | TLE2022C RS = 50Ω |
35 | 70 | nA | ||
| TA = 0°C 至 70°C | 90 | ||||||
| TLE2022AC RS = 50Ω |
33 | 70 | |||||
| TA = 0°C 至 70°C | 90 | ||||||
| TLE2022I RS = 50Ω |
35 | 70 | |||||
| TA = –40°C 至 +85°C | 90 | ||||||
| TLE2022AI RS = 50Ω |
33 | 70 | |||||
| TA = -40°C 至 +85°C | 90 | ||||||
| TLE2022M RS = 50Ω |
35 | 70 | |||||
| TA = -55°C 至 +125°C | 90 | ||||||
| TLE2022AM RS = 50Ω |
33 | 70 | |||||
| TA = -55°C 至 +125°C | 90 | ||||||
| IIO | 输入失调电流 | TLE2022C RS = 50Ω |
0.5 | 6 | nA | ||
| TA = 0°C 至 70°C | 10 | ||||||
| TLE2022AC RS = 50Ω |
0.4 | 6 | |||||
| TA = 0°C 至 70°C | 10 | ||||||
| TLE2022I RS = 50Ω |
0.5 | 6 | |||||
| TA = -40°C 至 +85°C | 10 | ||||||
| TLE2022AI RS = 50Ω |
0.4 | 6 | |||||
| TA = -40°C 至 +85°C | 10 | ||||||
| TLE2022M RS = 50Ω |
0.5 | 6 | |||||
| TA = -55°C 至 +125°C | 10 | ||||||
| TLE2022AM RS = 50Ω |
0.4 | 6 | |||||
| TA = -55°C 至 +125°C | 10 | ||||||
| PSRR | 电源抑制比 | TLE2022C VCC± = ±2.5V 至 ±15V |
100 | 115 | dB | ||
| TA = 0°C 至 70°C | 95 | ||||||
| TLE2022AC VCC± = ±2.5V 至 ±15V |
103 | 118 | |||||
| TA = 0°C 至 70°C | 98 | ||||||
| TLE2022I VCC± = ±2.5V 至 ±15V |
100 | 115 | |||||
| TA = -40°C 至 +85°C | 95 | ||||||
| TLE2022AI VCC± = ±2.5V 至 ±15V |
103 | 118 | |||||
| TA = -40°C 至 +85°C | 98 | ||||||
| TLE2022M VCC± = ±2.5V 至 ±15V |
100 | 115 | |||||
| TA = -55°C 至 +125°C | 95 | ||||||
| TLE2022AM VCC± = ±2.5V 至 ±15V |
103 | 118 | |||||
| TA = -55°C 至 +125°C | 98 | ||||||
| AV | 大信号电压增益 | TLE2022IC、 RL = 10kΩ、VO = ±10V |
0.8 | 4 | V/µV | ||
| TA = 0°C 至 70°C | 0.8 | ||||||
| TLE2022AC RL = 10kΩ、VO = ±10V |
1 | 7 | |||||
| TA = 0°C 至 70°C | 1 | ||||||
| TLE2022I RL = 10kΩ、VO = ±10V |
0.8 | 4 | |||||
| TA = -40°C 至 +85°C | 0.8 | ||||||
| TLE2022AI、 RL = 10kΩ、VO = ±10V |
1 | 7 | |||||
| TA = -40°C 至 +85°C | 1 | ||||||
| TLE2022M RL = 10kΩ、VO = ±10V |
0.8 | 4 | |||||
| TA = -55°C 至 +125°C | 0.8 | ||||||
| TLE2022AM RL = 10kΩ、VO = ±10V |
1 | 7 | |||||
| TA = -55°C 至 +125°C | 1 | ||||||
| VIC | 共模电压 | 至正电源轨,RS = 50Ω TLE2022C、TLE2022AC |
13.5 | 14 | V | ||
| TA = 0°C 至 70°C | 13.2 | ||||||
| 至负电源轨,RS = 50Ω TLE2022C、TLE2022AC |
-15 | -15.3 | |||||
| TA = 0°C 至 70°C | -15 | ||||||
| 至正电源轨,RS = 50Ω TLE2022C、TLE2022AC |
13.5 | 14 | |||||
| TA = -40°C 至 +85°C | 13.2 | ||||||
| 至负电源轨,RS = 50Ω TLE2022C、TLE2022AC |
-15 | -15.3 | |||||
| TA = -40°C 至 +85°C | -15 | ||||||
| 至正电源轨,RS = 50Ω TLE2022C、TLE2022AC |
13.5 | 14 | |||||
| TA = -55°C 至 +125°C | 13.2 | ||||||
| 至负电源轨,RS = 50Ω TLE2022M、TLE2022AM |
-15 | -15.3 | |||||
| TA = -55°C 至 +125°C | -15 | ||||||
| CMRR | 共模抑制比 | TLE2022C VIC = VICR 最小值、RS = 50Ω |
95 | 106 | dB | ||
| TA = 0°C 至 70°C | 91 | ||||||
| TLE2022AC VIC = VICR 最小值、RS = 50Ω |
97 | 109 | |||||
| TA = 0°C 至 70°C | 93 | ||||||
| TLE2022BC VIC = VICR 最小值、RS = 50Ω |
100 | 112 | |||||
| TA = 0°C 至 70°C | 96 | ||||||
| TLE2022I VIC = VICR 最小值、RS = 50Ω |
95 | 106 | |||||
| TA = -40°C 至 +85°C | 91 | ||||||
| TLE2022AI VIC = VICR 最小值、RS = 50Ω |
97 | 109 | |||||
| TA = -40°C 至 +85°C | 93 | ||||||
| TLE2022BI VIC = VICR 最小值、RS = 50Ω |
100 | 112 | |||||
| TA = -40°C 至 +85°C | 96 | ||||||
| TLE2022M VIC = VICR 最小值、RS = 50Ω |
95 | 106 | |||||
| TA = -55°C 至 +125°C | 91 | ||||||
| TLE2022AM VIC = VICR 最小值、RS = 50Ω |
97 | 109 | |||||
| TA = -55°C 至 +125°C | 93 | ||||||
| TLE2022BM VIC = VICR 最小值、RS = 50Ω |
100 | 112 | |||||
| TA = -55°C 至 +125°C | 96 | ||||||
| VO | 电源轨的电压输出摆幅 | TLE2022C、TLE2022AC RL = 10kΩ |
正 | 14 | 14.3 | V | |
| 正极 TA = 0°C 至 70°C |
13.9 | ||||||
| 负 | -14.1 | -13.7 | |||||
| 负极 TA = 0°C 至 70°C |
-13.7 | ||||||
| TLE2022I、TLE2022AI RL = 10kΩ |
正 | 14 | 14.3 | ||||
| 正极 TA = –40°C 至 +85°C |
13.9 | ||||||
| 负 | -14.1 | -13.7 | |||||
| 负极 TA = –40°C 至 +85°C |
-13.7 | ||||||
| TLE2022M、TLE2022AM RL = 10kΩ |
正 | 14 | 14.3 | ||||
| 正极 TA = –55°C 至 +125°C |
13.9 | ||||||
| 负 | -14.1 | -13.7 | |||||
| 负极 TA = –55°C 至 +125°C |
-13.6 | ||||||
| ICC | 电源电流 | TLE2022C、TLE2022AC 无负载 |
550 | 700 | µA | ||
| TA = 0°C 至 70°C | 700 | ||||||
| TLE2022I、TLE2022AI 无负载 |
550 | 700 | |||||
| TA = -40°C 至 +85°C | 700 | ||||||
| TLE2022M、TLE2022AM 无负载 |
550 | 700 | |||||
| TA = -55°C 至 +125°C | 700 | ||||||
| 交流规格 | |||||||
| SR | 压摆率 | VO = ±10V、G = 1 | 0.65 | V/µs | |||
| eN | 输入电压噪声密度 | f = 10Hz | TLE2022xC、TLE2022xI | 19 | nV/√Hz | ||
| TLE2022xM | 19 | ||||||
| f = 1kHz | TLE2022xC、TLE2022xI | 15 | |||||
| TLE2022xM | 15 | ||||||
| 输入电压噪声 | f = 0.1Hz 至 1Hz | 0.16 | µV | ||||
| f = 0.1Hz 至 10Hz | 0.47 | ||||||
| 输入电流噪声密度 | 0.1 | pA/√Hz | |||||
| GBW | 增益带宽 | G = 1 | 2.8 | MHz | |||
| ΘM | 相位裕度 | 52° | |||||