ZHCSF22 May   2016 TLC6C5912
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
    5. 6.5 Electrical Characteristics
    6. 6.6 Switching Characteristics
    7. 6.7 Typical Characteristics
  7. 7 Parameter Measurement Information
  8. 8 Detailed Description
    1. 8.1 Overview
    2. 8.2 Functional Block Diagram
    3. 8.3 Feature Description
      1. 8.3.1 Thermal Shutdown
      2. 8.3.2 Serial-In Interface
      3. 8.3.3 Clear Register
      4. 8.3.4 Cascade Through SER OUT
      5. 8.3.5 Output Control
    4. 8.4 Device Functional Modes
      1. 8.4.1 Operation With VCC < 3 V
      2. 8.4.2 Operation With 5.5 V ≤ VCC ≤ 8 V
  9. 9 Application and Implementation
    1. 9.1 Application Information
    2. 9.2 Typical Application
      1. 9.2.1 Design Requirements
      2. 9.2.2 Detailed Design Procedure
      3. 9.2.3 Application Curve
  10. 10Power Supply Recommendations
  11. 11Layout
    1. 11.1 Layout Guidelines
    2. 11.2 Layout Example
  12. 12器件和文档支持
    1. 12.1 社区资源
    2. 12.2 商标
    3. 12.3 静电放电警告
    4. 12.4 Glossary
  13. 13机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

1 特性

  • 3V 至 5.5V 宽 VCC 范围
  • 40V 最大额定输出
  • 12 路功率双扩散金属氧化物半导体 (DMOS) 晶体管输出:
    50mA 持续电流 (VCC = 5V) 或者
    200mA 脉宽调制 (PWM) 电流(单脉冲持续时间短于 1ms 且平均电流低于 50mAr)
  • 热关断保护
  • 针对多级的增强型级联
  • 所有寄存器由单一输入清零
  • 低功耗
  • 缓慢开关时间(t 和 tf),非常有助于减少电磁干扰 (EMI)
  • 20 引脚薄型小外形尺寸 (TSSOP)-PW 封装

2 应用

  • 电器显示面板
  • 电梯显示面板
  • PLC 功能指示器
  • 七段显示器

3 说明

TLC6C5912 是一款单片、中等电压、低电流功率 12 位移位寄存器,专为负载功率要求相对适中的系统(例如 LED)而设计。

此器件包含一个 12 位串入、并出移位寄存器,此寄存器为一个 12 位 D 类存储寄存器提供数据。移位和存储寄存器之间的数据传输分别在移位寄存器时钟 (SRCK) 和寄存器时钟 (RCK) 的上升边沿上发生。当移位寄存器清零(CLR) 为高电平时,存储寄存器将数据传输到输出缓冲器 。一个CLR上的低电平将器件中的所有寄存器清零。将输出使能 (G) 保持为高电平将把输出缓冲器中的所有数据保存为低电平,并且所有漏极输出关闭。保持G为低电平将使得来自存储寄存器中的数据对于输出缓冲器不可见。

该器件包含一个 12 位串入并出移位寄存器。该寄存器为一个 12 位 D 类存储寄存器提供数据。移位寄存器和存储寄存器各自具备独立时钟。

输出为低侧、漏极开路 DMOS 晶体管输出:额定输出为 40V 及 50mA 持续灌电流或者 200mA PWM 电流(VCC = 5V 时,单脉冲持续时间短于 1ms 且平均电流低于 50mA)。该器件内置热关断保护,在人体模型和 200V 机器模型测试中可提供高达 2000V 的静电放电 (ESD) 保护。

TLC6C5912 的额定工作环境温度范围为 -40°C 至 105°C。

器件信息(1)

器件型号 封装 封装尺寸(标称值)
TLC6C5912 薄型小外形尺寸封装 (TSSOP) (20) 6.50mm x 4.40mm
  1. 要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。

典型应用电路原理图

TLC6C5912 front-pg_SLIS180.gif