ZHCSPI8D November 2021 – July 2022 TLC6984
PRODUCTION DATA
随着窄像素间距 LED 显示屏或 Mini/Micro-LED 产品的像素密度不断提高,我们迫切需要使用 LED 驱动器来应对各种关键挑战。这些挑战包括通过超高集成度满足严格的布板空间限制条件,通过超低功耗最大限度地降低系统级功耗,通过全新的接口实现高数据刷新率并减少 EMI 带来的影响,以及通过出色的显示性能满足不断增长的对更高显示质量的需求。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TLC6984 | VQFN (76) | 9.00mm x 9.00mm |
| BGA (96) | 6.00mm × 6.00mm |
具备四器件可堆叠连接的 TLC6984