ZHCSPI8D November 2021 – July 2022 TLC6984
PRODUCTION DATA
TLC6984 是高度集成的共阴极矩阵 LED 显示驱动器,具有 48 个恒流源和 16 个扫描 FET。除了像 TLC6983 一样驱动 16 × 16 和 32 × 32 RGB LED 像素,三个 TLC6984 还能够驱动 48 × 48 RGB LED 像素,堆叠四个 TLC6984 则可以驱动 64 × 64 RGB LED 像素。为实现低功耗,该器件可通过其共阴极结构为红色、绿色和蓝色 LED 提供分立式电源。此外,通过超低的工作电压范围(Vcc 低至 2.5V)和超低的工作电流(Icc 低至 3.6mA),TLC6984 可显著降低运行功率。
TLC6984 实现了一个高速双沿传输接口,可支持高器件数菊花链和高刷新率,同时尽可能降低电磁干扰 (EMI)。该器件支持高达 25 MHz 的 SCLK(外部)和 40 MHz 至 160 MHz 的 GCLK(内部典型值),并具有不同的 GCLK 乘法器模式和频率。同时,该器件集成了增强电路和智能算法,能够应对窄像素间距 (NPP) LED 显示应用和 Mini/Micro-LED 产品中的各种显示挑战。这些挑战包括 LED 开路或短路引起的第一个扫描线过暗、上下重影、低灰度不均匀、耦合以及毛虫问题 (Caterpillar),因此 TLC6984 是此类应用的理想选择。
TLC6984 还可以在运行期间实现 LED 开路、弱短路和短路检测和消除,并可以将这些信息报告给配套的数字处理器。