ZHCSWO0D February 1984 – March 2026 TLC556 , TLC556M
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
TLC556 系列属于 CMOS 单片计时电路。这些计时器与 CMOS、TTL 和 MOS 逻辑器件完全兼容,可在最高 2MHz 的频率下运行。由于输入阻抗较高,此器件可支持比 NE556 所支持的计时电容器更小的计时电容器。因此,可实现更加准确的延时时间和振荡。在整个电源电压范围内可保持较低功耗。
与 NE556 类似,TLC556 有一个约等于电源电压三分之一的触发电平以及一个约等于电源电压三分之二的阈值电平。可使用控制电压引脚 (CONT) 来改变这些电平。当触发输入 (TRIG) 低于触发电平的时候,触发器被设定并且输出变为高电平。如果 TRIG 高于触发电平并且阈值输入 (THRES) 在阈值电平之上,触发器将被复位并且输出为低电平。复位输入 (RESET) 的优先级高于所有其他输入并且被用来启动一个新的定时周期。如果 RESET 为低电平,触发器被复位并且输出为低电平。只要当输出为低电平,在放电引脚 (DISCH) 和接地引脚 (GND) 之间提供一个低阻抗路径。将所有未用输入接入合适的逻辑电平以免发生误触发。
当 CMOS 输出能够吸收超过 100mA 的电流并提供超过 10mA 电流时,TLC556 在输出瞬态期间表现出大大减少的电源电流尖峰。此功能大大减少了对较大去耦合电容器的需要,而 NE556 则需要此类电容器。
TLC556C 的特点是可在 0°C 至 70°C 的温度范围内运行。TLC556I 的特点是可在 -40°C 至 +85°C 的温度范围内运行。TLC556M 的特点是可在 –55°C 至 +125°C 的整个军用温度范围内运行。
| 器件型号 | 等级 | 封装(1) |
|---|---|---|
| TLC556C | 通用 | D(SOIC,14) |
| N(PDIP,14) | ||
| TLC556I | 工业 | D(SOIC,14) |
| N(PDIP,14) | ||
| TLC556M | 军用 | D(SOIC,14) |
| FK(LCCC,20) | ||
| J(CDIP,14) | ||
| N(PDIP,14) |