ZHCSWO0D February   1984  – March 2026 TLC556 , TLC556M

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息
    5. 5.5  电气特性:TLC556C 的 VDD = 2V,TLC556I 的 VDD = 3V
    6. 5.6  电气特性:VDD = 5V
    7. 5.7  电气特性:VDD = 15V
    8. 5.8  开关特性
    9. 5.9  典型特性:TLC556C 和 TLC556I
    10. 5.10 典型特性:TLC556M
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图(每个计时器)
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 单稳态工作模式
      2. 6.3.2 非稳态工作模式
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 专为提高 ESD 性能而设计
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 脉宽调制
        1. 7.2.1.1 设计要求
        2. 7.2.1.2 详细设计过程
        3. 7.2.1.3 应用曲线
      2. 7.2.2 脉冲位置调制
        1. 7.2.2.1 设计要求
        2. 7.2.2.2 详细设计过程
        3. 7.2.2.3 应用曲线
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 接收文档更新通知
    2. 8.2 支持资源
    3. 8.3 商标
    4. 8.4 静电放电警告
    5. 8.5 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • D|14
  • N|14
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

非稳态工作模式

按照图 6-2 中所示,在图 6-1 电路中增加第二个电阻器 (RB) 并将触发器输入连接到阈值输入会导致计时器自触发并作为多谐振荡器工作。CT 电容器通过 RA 和 RB 充电,然后仅通过 RB 放电。因此,占空比由 RA 和 RB 的值控制。

此非稳态连接导致电容器 CT 在阈值电压电平 (≅ 0.67 × VDD) 和触发器电压电平 (≅ 0.33 × VDD) 间充电和放电。与单稳态电路中相同,充电和放电时间(以及频率和占空比)均不受电源电压的影响。

TLC556 TLC556M 非稳态工作模式电路
用电容器解除 CONT 电压对地耦合可改善运行状态。重新评估各个应用。
图 6-2 非稳态工作模式电路
方程式 1. t H ≅ 0.693 × R A + R B × C T
方程式 2. t L ≅ 0.693 × R B × C T

周期、频率、以驱动器为基准的占空比和以波形为基准的占空比的其他有用关系如下所示:

方程式 3. T = t H + t L ≅ 0.693 × R A + 2 R B × C T
方程式 4. f = 1 T ≅ 1.44 R A + 2 R B × C T
方程式 5. O u t p u t   d r i v e r   d u t y   c y c l e = t L T ≅ R B R A + 2 R B
方程式 6. O u t p u t   w a v e f o r m   d u t y   c y c l e = t H T ≅ 1 - R B R A + 2 R B = R A + R B R A + 2 R B

这些公式不考虑从 TRIG 和 THRES 输入到 DISCH 输出的任何传播延迟时间。这些延迟时间将直接添加到周期中,并使电容器过度充电,从而在随频率增加的计算值与实际值之间产生差异。此外,当 RB 非常低时,放电期间的内部导通状态电阻 ron 会使 RB 增大,从而在计算中提供另一个时序误差源。以下公式求出的值与测得值更为相符。方程式 7 和方程式 8 表示在较高频率(高于 100kHz)下使用时的实际低电平和高电平时间,因为公式中添加了传播延迟和放电导通电阻。CT 的值包括标称或有意的计时电容以及 PCB 上的寄生电容。CONT 上的去耦电容也会影响占空比,其误差贡献取决于电容器漏电阻。有关更多讨论,请参阅设计低占空比计时器电路 一文。

方程式 7. t c ( H ) = C T × R A + R B × ln ⁡ 3 − e − t P D   r i s i n g C T × R B + r o n + t P D   f a l l i n g
方程式 8. t c ( L ) = C T × R B + r o n × ln ⁡ 3 − e − t P D   f a l l i n g C T × R A + R B + t P D   r i s i n g

这些公式与先前给出的公式相似,即时间常数乘以数字或函数的对数。对数项的极限值必须介于低频下的 ln(2) 和极高频率下的 ln(3) 之间。对于接近 50% 的占空比,可以用对数项的适当常数替换,得到良好的结果。小于 50% 的输出波形占空比要求 tc(H) / tc(L) < 1,并可能要求 RA ≤ ron。这些条件可能很难获得。

TLC556 TLC556M 触发器和阈值电压波形图 6-3 触发器和阈值电压波形