ZHCSWO0D February 1984 – March 2026 TLC556 , TLC556M
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIT | 输入阈值电压 | 25°C | 2.8 | 3.3 | 3.8 | V | |
| 完整范围 | 2.7 | 3.9 | |||||
| 阈值电流 | 25°C | 10 | pA | ||||
| 完整范围(1) | TLC556C | 75 | |||||
| TLC556I | 150 | ||||||
| TLC556M | 5000 | ||||||
| V(trigger) | 触发电压 | 25°C | 1.36 | 1.66 | 1.96 | V | |
| 完整范围 | 1.26 | 2.06 | |||||
| I(trigger) | 触发电流 | 25°C | 10 | pA | |||
| 完整范围(1) | TLC556C | 75 | |||||
| TLC556I | 150 | ||||||
| TLC556M | 5000 | ||||||
| V(reset) | 复位电压 | 25°C | 0.4 | 1.1 | 1.5 | V | |
| 完整范围 | 0.3 | 1.8 | |||||
| I(reset) | 复位电流 | 25°C | 10 | pA | |||
| 完整范围(1) | TLC556C | 75 | |||||
| TLC556I | 150 | ||||||
| TLC556M | 5000 | ||||||
| 控制电压(开路)占电源电压的百分比 | 完整范围(1) | 66.7% | |||||
| 放电开启状态电压 | IOL = 10mA,25°C | TLC556C、TLC556I | 0.06 | 0.5 | V | ||
| TLC556M | 0.15 | 0.5 | |||||
| IOL = 10mA,完整范围(1) | TLC556C、TLC556I | 0.6 | |||||
| TLC556M | 0.6 | ||||||
| 放电关闭状态电流 | 25°C | TLC556C、TLC556I | 0.3 | nA | |||
| TLC556M | 0.1 | ||||||
| 完整范围(1) | TLC556C | 11 | |||||
| TLC556I | 30 | ||||||
| TLC556M | 120 | ||||||
| VOH | 高电平输出电压 | IOH = -1mA | 25°C | 4.1 | 4.8 | V | |
| 完整范围(1) | 4.1 | ||||||
| VOL | 低电平输出电压 | IOL = 8mA,25°C | 0.21 | 0.4 | |||
| IOL = 8mA,完整范围(1) | TLC556C、TLC556I | 0.5 | |||||
| TLC556M | 0.6 | ||||||
| IOL = 5mA,25°C | 0.13 | 0.3 | V | ||||
| IOL = 5mA,完整范围(1) | TLC556C、TLC556I | 0.4 | |||||
| TLC556M | 0.45 | ||||||
| IOL = 3.2mA,25°C | 0.08 | 0.3 | |||||
| IOL = 3.2mA,完整范围(1) | TLC556C、TLC556I | 0.35 | |||||
| TLC556M | 0.4 | ||||||
| IDD | 电源电流(2) | 25°C | 360 | 700 | μA | ||
| 完整范围(1) | TLC556C | 1000 | |||||
| TLC556I | 1200 | ||||||
| TLC556M | 1400 | ||||||