ZHCSYH2B September 1985 – June 2025 TLC352
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | TA(1) | TLC352C | TLC352I | 单位 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||||
| VIO | 输入失调电压 | VIC = VICRmin | 25°C | 2 | 5 | 2 | 5 | mV | |||
| 完整范围 | 6.5 | 7 | |||||||||
| IIO | 输入失调电流 | 25°C | 1 | 1 | pA | ||||||
| 最大值 | 0.3 | 1 | nA | ||||||||
| IIB | 输入偏置电流 | 25°C | 5 | 5 | pA | ||||||
| 最大值 | 0.6 | 2 | nA | ||||||||
| VICR | 共模输入电压范围 | 完整范围 |
0 到 1.2 |
0 到 1.2 |
V | ||||||
| VOL | 低电平输出电压 | 25°C | 100 | 200 | 100 | 200 | mV | ||||
| 完整范围 | 200 | 200 | |||||||||
| IOL | 低电平输出电流 | VID = -0.5V | VOL = 0.3V | 25°C | 1 | 1.6 | 1 | 1.6 | mA | ||
| IDD | 电源电流 (两个比较器) |
VID = 0.5V | 无负载 | 25°C | 65 | 150 | 65 | 150 | µA | ||
| 完整范围 | 200 | 200 | |||||||||