ZHCSYH2B September 1985 – June 2025 TLC352
PRODUCTION DATA
该器件使用 CMOS 技术制造,包含两个独立的电压比较器,每个比较器采用单电源供电设计。如果两个电源之间的电压差在 2.7V 至 18V 之间,也可由双电源供电运行。每个器件都具有极高的输入阻抗(通常大于 1012Ω),因此可以直接连接高阻抗源。输出为 N 通道漏极开路配置,可连接来实现正逻辑线与关系。TLC352 能够由 2.7V 电源供电运行,因此非常适合低电压电池应用。
TLC352 具有内部静电放电 (ESD) 保护电路,并获评 2000V ESD 等级。不过,在处理该器件时必须小心,因为接触 ESD 会导致器件参数性能下降。
TLC352C 可在 0°C 至 70°C 的温度范围内运行。TLC352I 可在 −40°C 至 85°C 的工业温度范围内运行。
| TA | VIO 在 25°C 时的最大值 | 封装(1) |
|---|---|---|
| 小外形 (D) | ||
| 0°C 至 70°C | 5mV | TLC352CD |
| -40°C 至 85°C | 5mV | TLC352ID |
符号(每个比较器)