ZHCSMO4O February 1977 – September 2025 TL081 , TL081A , TL081B , TL081H , TL082 , TL082A , TL082B , TL082H , TL084 , TL084A , TL084B , TL084H
PRODUCTION DATA
| 热指标 (1) | TL082xx | 单位 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D (SOIC) |
DDF (SOT-23) |
FK (LCCC) |
JG (CDIP) |
P (PDIP) |
PS (SO) |
PW (TSSOP) |
U (CFP) |
|||
| 8 引脚 | 8 引脚 | 20 引脚 | 8 引脚 | 8 引脚 | 8 引脚 | 8 引脚 | 10 引脚 | |||
| RθJA | 结至环境热阻 | 147.8 | 181.5 | – | – | 85 | 95 | 200.3 | 169.8 | °C/W |
| RθJC(top) | 结至外壳(顶部)热阻 | 88.2 | 112.5 | 5.61 | 15.05 | – | – | 89.4 | 62.1 | °C/W |
| RθJB | 结至电路板热阻 | 91.4 | 98.2 | – | – | – | – | 131.0 | 176.2 | °C/W |
| ψJT | 结至顶部特征参数 | 36.8 | 17.2 | – | – | – | – | 22.2 | 48.4 | °C/W |
| ψJB | 结至电路板特征参数 | 90.6 | 97.6 | – | – | – | – | 129.3 | 144.1 | °C/W |
| RθJC(bot) | 结至外壳(底部)热阻 | 不适用 | 不适用 | – | – | – | – | 不适用 | 5.4 | °C/W |