ZHCSMO4O February 1977 – September 2025 TL081 , TL081A , TL081B , TL081H , TL082 , TL082A , TL082B , TL082H , TL084 , TL084A , TL084B , TL084H
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 失调电压 | |||||||
| VOS | 输入偏移电压 | ±1 | ±4 | mV | |||
| TA = -40°C 至 +125°C | ±5 | ||||||
| dVOS/dT | 输入失调电压漂移 | TA = -40°C 至 +125°C | ±2 | µV/℃ | |||
| PSRR | 输入失调电压与电源间的关系 | VS = 5V 至 40V, VCM = VS / 2 |
TA = -40°C 至 +125°C | ±1 | ±10 | μV/V | |
| 通道隔离 | f = 0Hz | 10 | µV/V | ||||
| 输入偏置电流 | |||||||
| IB | 输入偏置电流 | ±1 | ±120 | pA | |||
| DCK 和 DBV 封装 | ±1 | ±300 | pA | ||||
| TA = –40°C 至 +125°C(1) | ±5 | nA | |||||
| IOS | 输入失调电流 | ±0.5 | ±120 | pA | |||
| DCK 和 DBV 封装 | ±0.5 | ±250 | pA | ||||
| TA = –40°C 至 +125°C(1) | ±5 | nA | |||||
| 噪声 | |||||||
| EN | 输入电压噪声 | f = 0.1Hz 至 10Hz | 9.2 | μVPP | |||
| 1.4 | µVRMS | ||||||
| eN | 输入电压噪声密度 | f = 1kHz | 37 | nV/√Hz | |||
| f = 10kHz | 21 | ||||||
| iN | 输入电流噪声 | f = 1kHz | 80 | fA/√Hz | |||
| 输入电压范围 | |||||||
| VCM | 共模电压范围 | (VCC–) + 1.5 | (VCC+) | V | |||
| CMRR | 共模抑制比 | VS = 40V,(VCC–) + 2.5V < VCM < (VCC+) – 1.5V | 100 | 105 | dB | ||
| TA = -40°C 至 +125°C | 95 | dB | |||||
| VS = 40V,(VCC–) + 2.5V < VCM < (VCC+) | 90 | 105 | dB | ||||
| TA = -40°C 至 +125°C | 80 | dB | |||||
| 输入电容 | |||||||
| ZID | 差分 | 100 || 2 | MΩ || pF | ||||
| ZICM | 共模 | 6 || 1 | TΩ || pF | ||||
| 开环增益 | |||||||
| AOL | 开环电压增益 | VS = 40V,VCM = VS / 2, (VCC–) + 0.3V < VO < (VCC+) – 0.3V |
TA = -40°C 至 +125°C | 118 | 125 | dB | |
| AOL | 开环电压增益 | VS = 40V,VCM = VS/2,RL = 2kΩ,(VCC–) + 1.2V < VO < (VCC+) – 1.2V | TA = -40°C 至 +125°C | 115 | 120 | dB | |
| 频率响应 | |||||||
| GBW | 增益带宽积 | 5.25 | MHz | ||||
| SR | 压摆率 | VS = 40V,G = +1,CL = 20pF | 20 | V/μs | |||
| tS | 趋稳时间 | 精度达到 0.1%,VS = 40V,VSTEP = 10V,G = +1,CL = 20pF | 0.63 | μs | |||
| 精度达到 0.1%,VS = 40V,VSTEP = 2V,G = +1,CL = 20pF | 0.56 | ||||||
| 精度达到 0.01%,VS = 40V,VSTEP = 10V,G = +1,CL = 20pF | 0.91 | ||||||
| 精度达到 0.01%,VS = 40V,VSTEP = 2V,G = +1,CL = 20pF | 0.48 | ||||||
| 相位裕度 | G = +1,RL = 10kΩ,CL = 20pF | 56 | ° | ||||
| 过载恢复时间 | VIN × 增益 > VS | 300 | ns | ||||
| THD+N | 总谐波失真 + 噪声 | VS = 40V,VO = 6VRMS,G = +1,f = 1kHz | 0.00012 | % | |||
| EMIRR | EMI 抑制比 | f = 1GHz | 53 | dB | |||
| 输出 | |||||||
| 相对于电源轨的电压输出摆幅 | 正电源轨余量 | VS = 40V,RL = 10kΩ | 115 | 210 | mV | ||
| VS = 40V,RL = 2kΩ | 520 | 965 | |||||
| 负电源轨余量 | VS = 40V,RL = 10kΩ | 105 | 215 | ||||
| VS = 40V,RL = 2kΩ | 500 | 1030 | |||||
| ISC | 短路电流 | ±26 | mA | ||||
| CLOAD | 容性负载驱动 | 300 |
pF | ||||
| ZO | 开环输出阻抗 | f = 1MHz,IO = 0A | 125 | Ω | |||
| 电源 | |||||||
| IQ | 每个放大器的静态电流 | IO = 0A | 937.5 | 1125 | µA | ||
| IO = 0A,(TL081H) | 960 | 1156 | |||||
| IO = 0A | TA = -40°C 至 +125°C | 1130 | |||||
| IO = 0A,(TL082H) | 1143 | ||||||
| IO = 0A,(TL071H) | 1160 | ||||||
| 导通时间 | TA = 25°C,VS = 40V,VS 升降速率 > 0.3V/µs |
60 | μs | ||||