ZHCSMO4O February 1977 – September 2025 TL081 , TL081A , TL081B , TL081H , TL082 , TL082A , TL082B , TL082H , TL084 , TL084A , TL084B , TL084H
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR | 压摆率 | VI = 10V,CL = 100pF,RL = 2kΩ | TL08xM | 5 | 20 | V/μs | |
| TL08xC、TL08xAC、 TL08xBC、TL08xI |
8 | 20 | V/μs | ||||
| tS | 趋稳时间 | VI = 20V,CL = 100pF,RL = 2kΩ | 0.1 | μs | |||
| 20% | |||||||
| eN | 输入电压噪声密度 | 所有 PS 和 NS 封装;所有 TL08xM 器件 | RS = 20Ω,f = 1kHz | 18 | nV/√Hz | ||
| 所有其他器件 | f = 1kHz | 37 | nV/√Hz | ||||
| f = 10kHz | 21 | ||||||
| EN | 输入电压噪声 | 所有 PS 和 NS 封装;所有 TL08xM 器件 | RS = 20Ω,f = 10Hz 至 10kHz | 4 | μVRMS | ||
| 所有其他器件 | f = 0.1Hz 至 10Hz | 1.4 | µVRMS | ||||
| iN | 输入电流噪声 | RS = 20Ω,f = 1kHz | 10 | fA/√Hz | |||
| 相位裕度 | TL08xC、TL08xAC、TL08xBC、TL08xI | G = +1,RL = 10kΩ,CL = 20pF | 56 | ° | |||
| 过载恢复时间 | VIN × 增益 > VS | 300 | ns | ||||
| THD+N | 总谐波失真 + 噪声 | 所有 PS 和 NS 封装;所有 TL08xM 器件 | VO = 6VRMS,RL ≥ 2kΩ,f = 1kHz,G = +1,RS ≤ 1kΩ | 0.003 | % | ||
| 所有其他器件 | VS = 40V,VO = 6VRMS,G = +1,f = 1kHz | 0.00012 | % | ||||
| EMIRR | EMI 抑制比 | TL08xC、TL08xAC、TL08xBC、TL08xI | f = 1GHz | 53 | dB | ||
| ZO | 开环输出阻抗 | TL07xC、TL07xAC、TL07xBC、TL07xI | f = 1MHz,IO = 0A | 125 | Ω | ||