ZHCSHV5W September 1978 – July 2025 TL071 , TL071A , TL071B , TL071H , TL072 , TL072A , TL072B , TL072H , TL072M , TL074 , TL074A , TL074B , TL074H , TL074M
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | |||||||
| SR | 压摆率 | VI = 10V,CL = 100pF, RL = 2kΩ |
TL07xM | 5 | 20 | V/μs | |
| TL07xC、TL07xAC、 TL07xBC、TL07xI |
8 | 20 | V/μs | ||||
| tS | 稳定时间 | VI = 20V,CL = 100pF,RL = 2kΩ | 0.1 | μs | |||
| 20% | |||||||
| eN | 输入电压噪声密度 | 所有 PS 和 NS 封装, 所有 TL07xM 器件 |
RS = 20Ω,f = 1kHz | 18 | nV/√Hz | ||
| 所有其他器件 | f = 1kHz | 37 | nV/√Hz | ||||
| f = 10kHz | 21 | ||||||
| EN | 输入电压噪声 | 所有 PS 和 NS 封装, 所有 TL07xM 器件 |
RS = 20Ω, f = 10Hz 至 10kHz |
4 | μVRMS | ||
| 所有其他器件 | f = 0.1Hz 至 10Hz | 1.4 | µVRMS | ||||
| iN | 输入电流噪声 | RS = 20Ω,f = 1kHz | 10 | fA/√Hz | |||
| 相位裕度 | TL07xC、TL07xAC、TL07xBC、TL07xI | G = +1,RL = 10kΩ, CL = 20pF |
56 | ° | |||
| 过载恢复时间 | VIN × 增益 > VS | 300 | ns | ||||
| THD+N | 总谐波失真 + 噪声 | 所有 PS 和 NS 封装, 所有 TL07xM 器件 |
VO = 6VRMS,RL ≥ 2kΩ, f = 1kHz,G = +1,RS ≤ 1kΩ |
0.003 | % | ||
| 所有其他器件 | VS = 40V,VO = 6VRMS, G = +1,f = 1kHz |
0.00012 | % | ||||
| EMIRR | EMI 抑制比 | TL07xC、TL07xAC、TL07xBC、TL07xI | f = 1GHz | 53 | dB | ||
| ZO | 开环输出阻抗 | TL07xC、TL07xAC、TL07xBC、TL07xI | f = 1MHz,IO = 0A | 125 | Ω | ||