ZHCSHV5W September 1978 – July 2025 TL071 , TL071A , TL071B , TL071H , TL072 , TL072A , TL072B , TL072H , TL072M , TL074 , TL074A , TL074B , TL074H , TL074M
PRODUCTION DATA
TL071H、TL072H 和 TL074H (TL07xH) 系列器件是业界通用的 TL071、TL072 和 TL074 (TL07x) 器件的下一代版本。这些器件为成本敏感型应用提供了卓越的价值,其特性包括低失调电压(1mV,典型值)、高压摆率 (20V/μs) 和正电源的共模输入。
得益于高 ESD(1.5kV,HBM)、集成 EMI 和射频滤波器以及 –40°C 至 +125°C 的完整工作温度范围,TL07xH 器件可用于要求苛刻的应用。
| 器件型号(1) | 通道数 | 封装 |
|---|---|---|
| TL071x | 单通道 | D(SOIC,8) |
| DBV(SOT-23,5) | ||
| DCK(SC70,5) | ||
| P(PDIP,8) | ||
| PS(SO,8) | ||
| TL072x | 双通道 | D(SOIC,8) |
| DDF(SOT-23-THIN,8) | ||
| P(PDIP,8) | ||
| PS(SO,8) | ||
| PW(TSSOP,8) | ||
| TL072M(2) | 双通道 | FK(LCCC,20) |
| JG(CDIP,8) | ||
| U(CFP,10) | ||
| TL074x | 四通道 | D(SOIC,14) |
| DB(SSOP,14) | ||
| DYY(SOT-23-THIN,14) | ||
| N(PDIP,14) | ||
| NS(SOP,14) | ||
| PW(TSSOP,14) | ||
| TL074M(2) | 四通道 | FK(LCCC,20) |
| J(CDIP,14) | ||
| W(CFP,14) |