ZHCSHV5W September 1978 – July 2025 TL071 , TL071A , TL071B , TL071H , TL072 , TL072A , TL072B , TL072H , TL072M , TL074 , TL074A , TL074B , TL074H , TL074M
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 热指标(1) | TL074xx | 单位 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D (SOIC) |
DYY (SOT-23) |
FK (TSSOP) |
J (TSSOP) |
N (TSSOP) |
NS (TSSOP) |
PW (TSSOP) |
W (TSSOP) |
|||
| 14 引脚 | 14 引脚 | 20 引脚 | 14 引脚 | 14 引脚 | 14 引脚 | 14 引脚 | 14 引脚 | |||
| RθJA | 结至环境热阻 | 114.2 | 153.2 | – | – | 80 | 76 | – | 128.8 | °C/W |
| RθJC(top) | 结至外壳(顶部)热阻 | 70.3 | 88.7 | 5.61 | 14.5 | – | – | 14.5 | 56.1 | °C/W |
| RθJB | 结至电路板热阻 | 70.2 | 65.4 | – | – | – | – | – | 127.6 | °C/W |
| ψJT | 结至顶部特征参数 | 28.8 | 9.5 | – | – | – | – | – | 29 | °C/W |
| ψJB | 结至电路板特征参数 | 69.8 | 65.0 | – | – | – | – | – | 106.1 | °C/W |
| RθJC(bot) | 结至外壳(底部)热阻 | 不适用 | 不适用 | – | – | – | – | – | 0.5 | °C/W |