ZHCSHV5W September 1978 – July 2025 TL071 , TL071A , TL071B , TL071H , TL072 , TL072A , TL072B , TL072H , TL072M , TL074 , TL074A , TL074B , TL074H , TL074M
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
TA = 25°C,VS = 40V (±20V),VCM = VS/2,RLOAD = 10kΩ 连接至 VS/2,且 CL = 20pF(除非另外说明)
| TA = 25°C |
| VCM = VS/2 |
| TA = 125°C |
| f = 0Hz |
| VCM = VS/2 |
| G = –1,25mV 输出阶跃 |
| G = -10 |
| CL = 20pF,G = 1,10mV 阶跃响应 |
| CL = 20pF,G = 1 |
| CL = 20pF,G = 1 |
| TA = 25°C |
| TA = -40°C |
| f = 0Hz |
| G = 1,10mV 输出阶跃 |
| VS = ±10V,VIN = VOUT |
| G = -10 |
| CL = 20pF,G = 1,10mV 阶跃响应 |
| CL = 20pF,G = 1 |