ZHDS203D February   1997  – April 2026 TL031 , TL032 , TL032A , TL034 , TL034A

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  热性能信息
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  TL031C 和 TL031AC 电气特性
    5. 5.5  TL031C 和 TL031AC 工作特性
    6. 5.6  TL031I 和 TL031AI 电气特性
    7. 5.7  TL031I 和 TL031AI 工作特性
    8. 5.8  TL032C 和 TL032AC 电气特性
    9. 5.9  TL032C 和 TL032AC 工作特性
    10. 5.10 TL032I 和 TL032AI 电气特性
    11. 5.11 TL032I 和 TL032AI 工作特性
    12. 5.12 TL034C 和 TL034AC 电气特性
    13. 5.13 TL034C 和 TL034AC 工作特性
    14. 5.14 TL034I 和 TL034AI 电气特性
    15. 5.15 TL034I 和 TL034AI 工作特性
    16. 5.16 典型特性
  7. 6 参数测量信息
    1. 6.1 典型值
    2. 6.2 输入偏置和失调电流之间的关系
    3. 6.3 噪声
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 输入特性
      2. 7.1.2 输出特性
      3. 7.1.3 跨阻放大器
      4. 7.1.4 4mA 至 20mA 电流环路
      5. 7.1.5 具有线性增益调节功能的仪表放大器
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 接收文档更新通知
    2. 8.2 支持资源
    3. 8.3 商标
    4. 8.4 静电放电警告
    5. 8.5 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • D|14
  • PW|14
  • N|14
  • NS|14
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

说明

与 TL06x 系列低功耗运算放大器相比,TL03x 系列 FET 输入运算放大器提供更出色的直流和交流特性。德州仪器 (TI) 改进的 FET 工艺和优化的设计可以实现更出色的带宽和压摆率,同时不会增加功耗。

FET 运算放大器具有 FET 输入晶体管固有的更高输入阻抗。因此,TL03x 放大器更适合连接高阻抗传感器或极低电平交流信号。

TL03x 系列针对微功耗运行进行了优化,同时提高了 TL06x 系列的性能。需要极快交流响应的设计人员可以考虑使用 TLE206x 系列低功耗 FET 运算放大器。

FET 运算放大器设计用于双电源,因此在采用单电源供电运行时,应注意共模输入电压限制和输出摆幅。需要对输入信号进行直流偏置,且负载必须端接至 1/2 Vs 的虚拟接地节点。TI TLE2426 集成式虚拟接地发生器在通过单电源运行放大器时非常有用。

TL03x 器件的额定工作电压为 ±15V 和 ±5V。若要在低电压和/或单电源系统中运行,建议使用 TI LinCMOS 系列运算放大器(TLC 前缀)。

C 后缀器件的额定工作温度范围为 0°C 至 70°C。I 后缀器件的额定工作温度范围为 -40°C 至 85°C。

器件信息
器件型号 封装(1) 封装尺寸(2)
TL031 P(PDIP,8) 9.81mm × 9.43mm
D(SOIC,8) 4.9mm × 6mm
TL031A N(PDIP,14) 19.3mm × 9.4mm
D(SOIC,8) 8.65mm × 6mm
TL032 P(PDIP,8) 9.81mm × 9.43mm
D(SOIC,8) 4.9mm × 6mm
PS(SOP,8) 6.2mm × 7.8mm
TL032A P(PDIP,8) 9.81mm × 9.43mm
D(SOIC,8) 4.9mm × 6mm
TL034 N(PDIP,14) 19.3mm × 9.4mm
D(SOIC,14) 8.65mm × 6mm
NS(SOP,14) 10.2mm × 7.8mm
PW(TSSOP,14) 5mm × 6.4mm
TL034A N(PDIP,14) 19.3mm × 9.4mm
D(SOIC,14) 8.65mm × 6mm
有关更多信息,请参阅 节 10。
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
TL031 TL031A TL032 TL032A TL034 TL034A 符号(每个放大器)符号(每个放大器)