ZHDS203D February   1997  – April 2026 TL031 , TL032 , TL032A , TL034 , TL034A

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  热性能信息
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  TL031C 和 TL031AC 电气特性
    5. 5.5  TL031C 和 TL031AC 工作特性
    6. 5.6  TL031I 和 TL031AI 电气特性
    7. 5.7  TL031I 和 TL031AI 工作特性
    8. 5.8  TL032C 和 TL032AC 电气特性
    9. 5.9  TL032C 和 TL032AC 工作特性
    10. 5.10 TL032I 和 TL032AI 电气特性
    11. 5.11 TL032I 和 TL032AI 工作特性
    12. 5.12 TL034C 和 TL034AC 电气特性
    13. 5.13 TL034C 和 TL034AC 工作特性
    14. 5.14 TL034I 和 TL034AI 电气特性
    15. 5.15 TL034I 和 TL034AI 工作特性
    16. 5.16 典型特性
  7. 6 参数测量信息
    1. 6.1 典型值
    2. 6.2 输入偏置和失调电流之间的关系
    3. 6.3 噪声
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 输入特性
      2. 7.1.2 输出特性
      3. 7.1.3 跨阻放大器
      4. 7.1.4 4mA 至 20mA 电流环路
      5. 7.1.5 具有线性增益调节功能的仪表放大器
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 接收文档更新通知
    2. 8.2 支持资源
    3. 8.3 商标
    4. 8.4 静电放电警告
    5. 8.5 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • D|14
  • PW|14
  • N|14
  • NS|14
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

TL034C 和 TL034AC 电气特性

在指定的自然通风温度下
参数 测试条件 TA TL034C、TL034AC 单位
VCC± = ±5V VCC± = ±15V
最小值 典型值 最大值 最小值 典型值 最大值
VIO 输入偏移电压 VO = 0,VIC = 0,RS = 50Ω TL034C 25°C 0.91 6 0.79 4 mV
完整范围(1) 8.2 6.2
TL034AC 25°C 0.7 3.5 0.58 1.5
完整范围(1) 5.7 3.7
αVIO 输入失调电压的温度系数 VO = 0,VIC = 0,RS = 50Ω TL034C 25°C 至 70°C 11.6 12 μV/°C
TL034AC 25°C 至 70°C 11.6 12 25
输入失调电压长期漂移(2) VO = 0,VIC = 0,RS = 50Ω 25°C 0.04 0.04 μV/mo
IIO 输入失调电流 VO = 0,VIC = 0 25°C 5 100 5 100 pA
70°C 9 200 12 200
IIB 输入偏置电流 VO = 0,VIC = 0 25°C 10 200 10 200 pA
70°C 50 400 80 400
VICR 共模输入电压范围 25°C -1.5 至 4 -3.4 至 5.2 -11.5 至 14 -13.4 至 15.2 V
完整范围(1) -1.5 至 4 -11.5 至 14
VOM+ 最大正峰值输出电压摆幅 RL = 10kΩ 25°C 3 4.995 13 14.955 V
VOM− 最大负峰值输出电压摆幅 RL = 10kΩ 25°C -3 -4.995 -12.5 -14.955 V
AVD 大信号差分电压放大(3) RL = 10kΩ 25°C 72 130 72 130 dB
0°C 125 125
70°C 125 125
ri 输入电阻 25°C 1012 1012 Ω
ci 输入电容 25°C 4 4 pF
CMRR 共模抑制比 (VCC−) + 3.5V < VIC < (VCC+) − 2V,VO = 0,RS = 50Ω 25°C 70 90 75 94 dB
0°C 70 90 75 94
70°C 70 90 75 94
kSVR 电源电压抑制比 (ΔVCC±/ΔVIO) VO = 0,RS = 50Ω 25°C 75 140 75 140 dB
0°C 75 140 75 140
70°C 75 140 75 140
ICC 每个放大器的电源电流 VO = 0,空载 25°C 120 500 120 280 μA
VO1/VO2 串扰衰减 AVD = 100 25°C 120 120 dB
完整范围为 0°C 至 70°C。
典型值基于在 TA = 150°C 条件下进行 168 小时工作寿命测试期间观察到的输入偏移电压移位,使用阿伦尼乌斯方程外推至 TA = 25°C,并假设活化能为 0.96eV。
VCC± = ±5V 时,VO = ±2.3V;VCC± = ±15V 时,VO = ±10V