ZHDS203D February   1997  – April 2026 TL031 , TL032 , TL032A , TL034 , TL034A

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  热性能信息
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  TL031C 和 TL031AC 电气特性
    5. 5.5  TL031C 和 TL031AC 工作特性
    6. 5.6  TL031I 和 TL031AI 电气特性
    7. 5.7  TL031I 和 TL031AI 工作特性
    8. 5.8  TL032C 和 TL032AC 电气特性
    9. 5.9  TL032C 和 TL032AC 工作特性
    10. 5.10 TL032I 和 TL032AI 电气特性
    11. 5.11 TL032I 和 TL032AI 工作特性
    12. 5.12 TL034C 和 TL034AC 电气特性
    13. 5.13 TL034C 和 TL034AC 工作特性
    14. 5.14 TL034I 和 TL034AI 电气特性
    15. 5.15 TL034I 和 TL034AI 工作特性
    16. 5.16 典型特性
  7. 6 参数测量信息
    1. 6.1 典型值
    2. 6.2 输入偏置和失调电流之间的关系
    3. 6.3 噪声
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 输入特性
      2. 7.1.2 输出特性
      3. 7.1.3 跨阻放大器
      4. 7.1.4 4mA 至 20mA 电流环路
      5. 7.1.5 具有线性增益调节功能的仪表放大器
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 接收文档更新通知
    2. 8.2 支持资源
    3. 8.3 商标
    4. 8.4 静电放电警告
    5. 8.5 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • D|14
  • PW|14
  • N|14
  • NS|14
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

4mA 至 20mA 电流环路

来自模拟传感器的信息通常需要传输一定距离才能到达接收电路。在许多应用中,最可行的方法是在传输前先将电压信息转换为电流。以下电路提供了两种不同的低功耗电流环路。图 7-5 中的电路从传输电路到接收电路需要三根电线,而图 7-6 中为第二种方案,只需要两根电线,但包括一个额外的集成电路。由于许多低成本传感器的输出阻抗不低,因此这两种电路都受益于 TL03xA 的高输入阻抗。

假设 TL03xA 同相输入端的电压为零,则通过以下公式可以确定输出电流:

TL031 TL031A TL032 TL032A TL034 TL034A

目前,该电路在 0V 至 100mV 的输入电压范围内提供 4mA 至 20mA 的输出电流。通过修改 R1、R2 和 R3,可以调整输入电压范围或输出电流范围。

上述公式中包含运算放大器的失调电压,这清楚地说明了为何使用低失调电压的 TL03xA:

TL031 TL031A TL032 TL032A TL034 TL034A

例如,1mV 的失调电压会将输出电流降低 0.17mA。

由于 TL03xA 的低功耗,这两种电路至少有 2mA 电流可用于从 5V 基准节点驱动实际传感器。

TL031 TL031A TL032 TL032A TL034 TL034A 三线制 4mA 至 20mA 电流环路图 7-5 三线制 4mA 至 20mA 电流环路
TL031 TL031A TL032 TL032A TL034 TL034A 两线制 4mA 至 20mA 电流环路图 7-6 两线制 4mA 至 20mA 电流环路