ZHCSX18C September 2024 – December 2025 TIOL221
PRODMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 引脚名称 | 引脚编号 | 类型(1) | 类型 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|---|
| VQFN | DSBGA | ||||
| CQ | 8 | A1 | I/O | 高压 | IO-Link 信号数据引脚。 |
| CS/PP | 1 | E1 | I | 数字 | SPI 模式下的片选输入引脚。 引脚模式下的推挽模式选择输入 |
| DI | 12 | A5 | I | 高压 | DI 接收器输入。可在 RX2 引脚监控 DI 接收器输出。 |
| DO | 11 | A4 | O | 高压 | DO 驱动器输出。DO 是 TX2 引脚上输入的反向逻辑电平。 |
| EN1 | 3 | C2 | I | 低压数字 | 来自本地控制器的 CQ 驱动器使能输入信号。逻辑低电平将 CQ 输出设置为高阻态。弱内部下拉。 |
| EN2 | 19 | E5 | I | 低压数字 | 来自本地控制器的 DO 驱动器使能输入信号。逻辑低电平将 DO 输出设置为高阻态。弱内部下拉。 |
| ILIM_ADJ1 | 6 | B2 | I | 低压模拟 | CQ 驱动器电流限制调整的输入。在 ILIM_ADJ1 和 LM 之间连接电阻器 RSET1。 |
| ILIM_ADJ2 | 7 | B3 | I | 低压模拟 | DO 驱动器电流限制调整的输入。在 ILIM_ADJ2 和 LM 之间连接电阻器 RSET2。 |
| INT/NFLT1 | 20 | E4 | O | 低压数字 | CQ 通道的中断输出、推挽(SPI 模式)或故障指示器,开漏(引脚模式) |
| LM | 10 | A3 | G | 接地 | 接地。 |
| LP | 9 | A2 | PI | 高压 | 器件的电源输入(典型值 24V)。将 1µF 电容器连接到 LM(接地),尽可能靠近器件。 |
| NC | -- | B5 | NC | 无连接 | 内部未连接。 |
| RX1 | 2 | D1 | O | 低压数字 | C/Q 接收器逻辑输出。RX2 是 CQ 输入信号的反向逻辑电平。 |
| RX2 | 15 | C5 | O | 低压数字 | DI 接收器逻辑输出。RX2 是 DI 输入信号的反向逻辑电平。 |
| SCK | 22 | E3 | I | 低压数字 | SPI 时钟输入 |
| SDI/NPN | 24 | E2 | I | 低压数字 | SPI 串行数据输入(SPI 模式) 或 NPN 模式选择器(引脚模式) |
| SDO/NFLT2 | 21 | D3 | O | 低压数字 | DO 通道的 SPI:串行数据输出、推挽(SPI 模式)或故障电感器,开漏(引脚模式) |
| SPI/PIN | 23 | D2 | I | 低压数字 | SPI 或引脚模式选择输入。将此引脚驱动为低电平以实现引脚模式运行。将此引脚驱动为高电平以进行 SPI 模式控制。 |
| TX1 | 4 | C1 | I | 低压数字 | 来自本地微控制器的 CQ 驱动器输入数据。弱内部上拉。 |
| TX2 | 17 | D5 | I | 低压数字 | 来自本地微控制器的 DO 驱动器输入数据。弱内部上拉。 |
| VOUT | 13 | B4 | PO | 低压 | LDO 稳压器输出。输出电平由 VSEL 引脚确定 |
| VSEL | 16 | C4 | I | 低压 |
|
| RESET | 14 | C3 | O | 低压 | 复位输出引脚,开漏,低电平有效。该引脚用作复位引脚来指示 LP 或 VOUT 上的 UV。 |
| V5IN | 5 | B1 | PI | 低压 | (可选)将此引脚从外部稳压器连接至 5V 电源输入,以便降低内部稳压器的功率耗散。如果未使用,将引脚保持悬空。 |
| WU | 18 | D4 | O | 低压数字 | 向本地微控制器提供的唤醒指示。开漏输出,通过上拉电阻器将此引脚连接至 VCOUT。 |
| 散热焊盘 | 散热焊盘 | 不适用 | G | 接地 | 将外露散热焊盘接地 (LM) 以实现出色的热性能和电气性能 |