ZHCSX18C September 2024 – December 2025 TIOL221
PRODMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
如果 DO 上的输出电流超过内部设置的电流限值 IO(LIM),且持续时间长于电流消隐时间 tSC,则器件会将该状况检测为过流故障。
在引脚模式下,SDO/NFLT2 引脚驱动为逻辑低电平以指示故障状况。输出可以设置为关闭(自动恢复模式)或继续提供电流,直至器件进入热关断状态。该行为取决于 ILIM_ADJ2 引脚的连接方式。请参阅表 7-2。在自动恢复模式下,驱动器会定期重试以检查输出是否仍处于过流状态。在此模式下,输出在 tSC 时打开,间隔为 tAR。可通过设置 ILIM_ADJ2 = OPEN 或 GND 来禁用电流故障自动重试模式。当 ILIM_ADJ2=OPEN 时,电流故障消隐时间为零。
在 SPI 模式下,DO_CURLIM 寄存器设置可用于配置 DO 驱动器行为。DO_CUR_LIM 位设置电流限制,而 DO_BL_TIME 和 DO_RETRY_TIME 分别设置电流故障消隐时间和自动恢复时间。DO_RETRY_EN 控制自动恢复行为。
当禁用驱动器时,电流限值指示器处于非活动状态。