ZHCSLJ5D February 2022 – March 2023 TIOL112 , TIOL1123 , TIOL1125
PRODUCTION DATA
TIOL112(x) 系列收发器使用 IO-Link 接口实现工业双向点到点通信。当此器件通过一个三线制接口连接至一个 IO-Link 主器件时,主器件能够发起通信并与远程节点交换数据,而此时 TIOL112(x) 则用作一个用于通信的完整物理层。
这些器件能够承受高达 1.2kV (500Ω) 的 IEC 61000-4-5 浪涌,并集成反向极性保护功能。只需通过一个简单的引脚可编程接口,便可轻松连接到控制器电路。可使用外部电阻器配置输出电流限值。TIOL112(x) 可配置为生成唤醒脉冲并用于 IO-link 主应用。针对欠压、过流和过热情况提供了故障报告和内部保护功能。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TIOL112 | VSON (10) | 3.00mm x 3.00mm |
| TIOL1123 | ||
| TIOL1125 | ||
| TIOL112 | DSBGA (12) | 2.45mm x 1.70mm |
| TIOL1123 |