ZHCSJZ4B July   2019  – October 2021 THVD2410 , THVD2450

PRODUCTION DATA  

  1. 1 特性
  2. 2 应用
  3. 3 说明
  4. 4 修订历史记录
  5. 5 引脚配置和功能
  6. 6 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  ESD 等级 [IEC]
    4. 6.4  建议运行条件
    5. 6.5  热性能信息
    6. 6.6  功率损耗
    7. 6.7  电气特性
    8. 6.8  开关特性:THVD2410
    9. 6.9  开关特性:THVD2450
    10. 6.10 典型特性
  7. 7 参数测量信息
  8. 8 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1 ±70V 故障保护
      2. 8.3.2 集成 IEC ESD 和 EFT 保护
      3. 8.3.3 驱动器过压和过流保护
      4. 8.3.4 增强型接收器抗噪性能
      5. 8.3.5 接收器失效防护状态运行
      6. 8.3.6 低功耗关断模式
    4. 8.4 器件功能模式
  9. 9 应用和实现
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 设计要求
        1. 9.2.1.1 数据速率和总线长度
        2. 9.2.1.2 桩线长度
        3. 9.2.1.3 总线负载
        4. 9.2.1.4 瞬态保护
      2. 9.2.2 详细设计过程
      3. 9.2.3 应用曲线
  10. 10电源相关建议
  11. 11布局
    1. 11.1 布局指南
    2. 11.2 布局示例
  12. 12器件和文档支持
    1. 12.1 器件支持
      1. 12.1.1 第三方产品免责声明
    2. 12.2 接收文档更新通知
    3. 12.3 支持资源
    4. 12.4 商标
    5. 12.5 Electrostatic Discharge Caution
    6. 12.6 术语表
      1.      机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

说明

THVD2410 和 THVD2450 是 ±70V 故障保护、半双工、RS-422/RS-485 收发器,由 3V 至 5.5V 的单电源供电。在所有运行模式下均可保护总线接口引脚不受过压条件破坏,可确保在恶劣的工业环境中实现稳定可靠的通信。

这些器件具有集成式 IEC ESD 保护,无需外部系统级保护组件。在更长的电缆敷设长度和/或存在大接地环路电压的情况下,扩展 ±25V 输入共模范围可保证数据通信稳定可靠。增强型 250mV 接收器迟滞可确保实现高噪声抑制。此外,当输入同时开路或短路时,接收器失效防护功能可保证处于逻辑高电平。

THVD24x0 器件采用小型 VSSOP 和 VSON 封装,适用于空间受限型应用。这些器件在自然通风环境下的额定温度范围为 –40°C 至 125°C。

器件信息
器件型号 封装(1) 封装尺寸(标称值)
THVD2410
THVD2450
VSON (8) 3.00mm × 3.00mm
VSSOP (8) 3.00mm × 3.00mm
SOIC (8) 4.90mm × 3.91mm
如需了解所有可用封装,请参阅数据表末尾的可订购产品附录。
GUID-81B67B07-5ED9-4E81-AA47-19EF4269C2E3-low.gifTHVD2410 和 THVD2450 简化版原理图