| 值 | 单位 |
|---|
| V(ESD) | 静电放电 | 人体放电模型 (HBM),符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 标准(1) | 总线端子和 GND | ±16,000 | V |
| 除总线端子和 GND 外的所有引脚 | ±8,000 | V |
| 充电器件模型 (CDM),符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 标准(2) | ±1,500 | V |
(1) JEDEC 文档 JEP155 指出:500V HBM 可实现在标准 ESD 控制流程下安全生产。
(2) JEDEC 文件 JEP157 指出:250V CDM 可实现在标准 ESD 控制流程下安全生产。