ZHCSJZ4B July 2019 – October 2021 THVD2410 , THVD2450
PRODUCTION DATA
数据速率与电缆长度成反比关系,即数据速率越高,电缆长度越短;反之,数据速率越低,电缆长度越长。虽然大多数 RS-485 系统使用介于 10kbps 和 100kbps 之间的数据速率,但在 4000 英尺或更远距离范围内,某些应用需要的数据速率高达 250kbps。通过允许高达 5% 或 10% 的小信号抖动,可以实现更长的距离。
图 9-2 电缆长度与数据速率特性间的关系在互连足够短(或在信号频率下具有适当的低衰减)、不会降低数据质量的情况下,甚至可以实现更高的数据速率(即 THVD2450 速率为 50Mbps)。