ZHCSQ88A November 2023 – March 2024 THVD2412 , THVD2442
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 驱动器 | |||||||
| tr,tf | 差分输出上升/下降时间 | RL = 54Ω,CL = 50pF 请参阅图 6-3 |
VCC = 3V 至 3.6V,典型值为 3.3V | 4 | 8 | 15 | ns |
| VCC = 4.5V 至 5.5V,典型值为 5V | 4 | 7 | 15 | ns | |||
| tPHL,tPLH | 传播延迟 | VCC = 3V 至 3.6V,典型值为 3.3V | 6 | 15 | 30 | ns | |
| VCC = 4.5V 至 5.5V,典型值为 5V | 6 | 13 | 26 | ns | |||
| tSK(P) | 脉冲延迟,|tPHL – tPLH| | VCC = 3V 至 3.6V,典型值为 3.3V | 1 | 3 | ns | ||
| VCC = 4.5V 至 5.5V,典型值为 5V | 1 | 3 | ns | ||||
| tPHZ,tPLZ | 禁用时间 | RE = X | 请参阅图 6-4 和图 6-5 | 15 | 35 | ns | |
| tPZH,tPZL | 启用时间 | RE = 0V | 8 | 39 | ns | ||
| RE = VCC | 2 | 4.5 | μs | ||||
| tSHDN | 到关断的时间 | RE = VCC | 50 | 500 | ns | ||
| 接收器 | |||||||
| tr,tf | 输出上升/下降时间 | CL = 15pF | 参阅图 6-6 | 1.5 | 6 | ns | |
| tPHL,tPLH | 传播延迟 | 40 | 57 | ns | |||
| tSK(P) | 脉冲延迟,|tPHL – tPLH| | 5 | ns | ||||
| tPHZ,tPLZ | 禁用时间 | DE = X | 参阅图 6-7 | 11 | 25 | ns | |
| tPZH(1)、 tPZL(1) |
启用时间 | DE = VCC | 参阅图 6-7 | 55 | 82 | ns | |
| tPZH(2)、 tPZL(2) |
启用时间 | DE = 0V | 参阅图 6-8 | 1.5 | 4.5 | μs | |
| tD(OFS) | 延迟进入失效防护操作 | CL = 15pF | 参阅图 6-9 | 7 | 11 | 18 | μs |
| tD(FSO) | 延迟退出失效防护操作 | 22 | 25 | 50 | ns | ||
| tSHDN | 到关断的时间 | DE = 0V | 参阅图 6-8 | 50 | 500 | ns | |