ZHCSQ88A November 2023 – March 2024 THVD2412 , THVD2442
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VCC | 电源电压 | 3 | 5.5 | V | ||
| VI | 任何总线端子上的输入电压(独立或共模)(1) | -25 | 25 | V | ||
| VIH | 高电平输入电压(驱动器、驱动器使能和接收器使能输入) | 2 | 5.5 | V | ||
| VIL | 低电平输入电压(驱动器、驱动器使能和接收器使能输入) | 0 | 0.8 | V | ||
| VID | 差分输入电压总线引脚 | -25 | 25 | V | ||
| IO | 驱动器输出电流 | -60 | 60 | mA | ||
| IOR | 接收器输出电流 | -8 | 8 | mA | ||
| RL | 差分负载电阻 | 54 | 60 | Ω | ||
| 1/tUI | 信令速率 | THVD2412 | 250 | kbps | ||
| THVD2442 | 20 | Mbps | ||||
| TA | 工作环境温度 | -40 | 125 | °C | ||
| TJ | 结温 | -40 | 150 | °C | ||