ZHCSQ88A November 2023 – March 2024 THVD2412 , THVD2442
PRODUCTION DATA
| 引脚 | 类型 | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | DRC | ||
| R | 1 | 数字输出 | 接收数据输出 |
| RE | 2 | 数字输入 | 接收器使能输入;集成弱上拉电阻(约为 2MΩ) |
| DE | 3 | 数字输入 | 驱动器使能输入;集成弱下拉电阻(约为 2MΩ) |
| D | 4 | 数字输入 | 传输数据输入;集成弱上拉电阻(约为 2MΩ) |
| GND | 5 | 接地 | 本地器件接地 |
| Y | 6 | 总线输出 | 驱动器同相输出 |
| Z | 7 | 总线输出 | 驱动器反相输出 |
| B | 8 | 总线输入 | 接收器反相总线输入 |
| A | 9 | 总线输入 | 接收器同相总线输入 |
| VCC | 10 | 电源 | 3 V 至 5.5 V 的电源电压 |
| 散热焊盘 | — | — | 无电气连接。应连接到 GND 平面从而获得最佳热性能 |