ZHCSO31A May 2021 – November 2021 THVD1406 , THVD1426
PRODUCTION DATA
当关断引脚 SHDN 为逻辑高电平时,差分输出 A 和 B 跟随数据输入 D 的逻辑状态。当 D 为低电平时,输出状态反转,B 变为高电平,A 变为低电平,VOD 是负数。D 处的逻辑高电平导致一段时间内 A 变为高电平,B 变为低电平。在这种情况下,在 tdevice-auto-dir 时间段内通过 VOD = VA – VB 公式计算的差分输出电压为正。在这之后,驱动器关闭、接收器启用。通过将 SHDN 和 RE 引脚连接到逻辑高电平并使用数据输入引脚 D 控制驱动器和接收器、该器件可用于自动方向模式。这可以减少操作器件所需的 GPIO 引脚或隔离通道的数量。有关更多详细信息,请参阅表 8-1和表 8-2。
当 SHDN 为低电平时,驱动器和接收器均关闭,该器件处于关断模式。在这种情况下,与 D 处的逻辑状态无关。SHDN 引脚有一个内部上拉电阻接 VCC。因此,当处于开路时,驱动器的状态取决于 D 引脚的状态。D 引脚有一个内部上拉电阻接 VCC。因此,当驱动器在 tdevice-auto-dir 时间段启用时,在禁用前保持开路。
| 输入 | 使能 | 输出 | 功能 | |
|---|---|---|---|---|
| D | SHDN | A) | B | |
| H | H/OPEN | H | L | tdevice-auto-dir 时间段内的有源驱动总线为高电平,然后总线处于高阻抗状态 |
| L | H/OPEN | L | H | 有源驱动总线低电平 |
| X | L | Z | Z | 驱动器被禁用。器件处于关断模式。 |
| 断开 | H/OPEN | H | L | tdevice-auto-dir 时间段内的有源驱动总线为高电平,然后总线处于高阻抗状态 |
当接收器使能引脚 RE 为逻辑低电平时,接收器被启用。当差分输入电压(定义为 VID = VA –VB)为正并且高于正输入阈值 VIT+ 时,接收器输出 R 变为高电平。当 VID 为负并且低于负输入阈值 VIT- 时,接收器输出 R 变为低电平。如果 VID 介于 VIT+ 和 VIT- 之间,则输出是不确定的。
当 RE 为逻辑高电平或保持开路且 D 输入为逻辑低电平时,接收器输出为高阻抗,并且与 VID 的幅度和极性无关。当收发器与总线断开(开路)、总线线路短路(短路)或未对总线进行有源驱动(空闲总线)时,接收器输入的内部偏置会导致输出失效防护高电平。
当 RE 为逻辑高电平或保持开路并且 D 输入从逻辑低电平切换到逻辑高电平时,接收器输出在 tdevice-auto-dir 的持续时间内为高阻抗。在 tdevice-auto-dir 时间段之后,接收器将打开,并根据差动总线输入电压输出逻辑高电平或低电平。
| 差分输入 | 使能 |
输入 |
输出 | 功能 |
|---|---|---|---|---|
| VID = VA – VB | RE |
D |
R | |
| VIT+ < VID | L |
X |
H | 接收有效总线高电平 |
| VIT- < VID < VIT+ | L |
X |
? | 待定总线状态 |
| VID < VIT- | L |
X |
L | 接收有效总线低电平 |
| X | H/OPEN |
L |
Z | 接收器被禁用 |
| X | H/OPEN |
H |
tdevice_autodir 时间段内为 Z,随后切换为 L 或 H,具体取决于总线输入电压 |
D 电平从 L 切换到 H 后,接收器 在 tdevice_autodir 时间段内被禁用。接收器输出在 tdevice_autodir 时间段之后跟随总线输入电压。 |
| 开电路总线 | L |
X |
H | 故障安全高电平输出 |
| 短路总线 | L |
X |
H | 故障安全高电平输出 |
| 闲置(终止)总线 | L |
X |
H | 故障安全高电平输出 |