ZHCSO31A May 2021 – November 2021 THVD1406 , THVD1426
PRODUCTION DATA
THVD14x6(THVD1406 和 THVD1426)器件是适用于工业应用的强大的半双工 RS-485 收发器。这些器件具有使用数据输入引脚的自动方向控制,可减少驱动器启用和接收器启用功能对单独引脚的依赖。这减少了所需的隔离通道数量或逻辑控制所需的 GPIO 引脚数量。这些总线引脚可耐受高级别的 IEC ESD 事件,从而无需使用其他系统级保护组件。
这些器件由 3V 至 5.5V 单电源供电。总线引脚具备宽共模电压范围和低输入泄漏,从而使这些器件适用于长线缆上的多点应用。
这些器件采用可实现快插兼容性的业界通用 8 引脚 SOIC 封装。此外,这些器件采用节省空间的小型 SOT 封装。这些器件的额定温度范围为 –40°C 至 125°C。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| THVD1406 THVD1426 |
SOIC (8) | 4.90mm × 3.91mm |
| SOT (8) | 2.10 mm x 1.20 mm |
简化版原理图