ZHCSO31A May 2021 – November 2021 THVD1406 , THVD1426
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PD | 功率耗散在驱动器和接收器已启用、VCC = 5.5V、TA = 125°C、50% 方波占空比和最大信号传输速率下测得 | 未端接 RL = 300Ω、CL = 50pF |
THVD1406 | 500kbps | 150 | mW |
| THVD1426 | 12Mbps | 155 | ||||
| RS-422 负载 RL = 100Ω、CL = 50pF |
THVD1406 | 500kbps | 175 | |||
| THVD1426 | 12Mbps | 180 | ||||
| RS-485 负载 RL = 54Ω、CL = 50pF |
THVD1406 | 500kbps | 220 | |||
| THVD1426 | 12Mbps | 225 | ||||