ZHCSO31A May 2021 – November 2021 THVD1406 , THVD1426
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 驱动器 | |||||||
| tr,tf | 驱动器差分输出上升和下降时间 | 参阅图 7-3 | 8 | 25 | ns | ||
| tPHL,tPLH | 驱动器传播延迟 | 17 | 35 | ns | |||
| tSK(P) | 驱动器脉冲偏差,|tPHL – tPLH| | 3.5 | ns | ||||
| tPHZ,tPLZ | 驱动器禁用时间 | 请参阅图 7-4 和图 7-5 | 15 | 38 | ns | ||
| tPZH,tPZL | 驱动器启用时间 | 接收器被启用 | 15 | 70 | ns | ||
| 接收器被禁用 | 5 | 10 | µs | ||||
| tdevice_auto-dir | SHDN 为高电平并且 D 从低电平切换到高电平时,自动方向模式下的驱动器运行时间 | SHDN 为高电平并且 D 从低电平切换到高电平时,自动方向模式下的驱动器运行时间 | 图 7-8 | 0.4 | 0.8 | 1.45 | µs |
| 接收器 | |||||||
| tr,tf | 接收器输出上升和下降时间 | 参阅图 7-6 | 4 | 16 | ns | ||
| tPHL,tPLH | 接收器传播延迟时间 | 40 | 75 | ns | |||
| tSK(P) | 接收器脉冲偏差,|tPHL – tPLH| | 5 | ns | ||||
| tPHZ,tPLZ | 接收器禁用时间 | 参阅图 7-7 | 15 | 25 | ns | ||
| tPZL(1)、tPZH(1) |
接收器启用时间 | 驱动器已启用 | 参阅图 7-7 | 80 | 170 | ns | |