ZHCSEK0C November 2015 – October 2024 THS4541-Q1
PRODUCTION DATA
THS4541-Q1 是一款低功耗、电压反馈、完全差分放大器 (FDA),输入共模范围小于负电源轨和轨到轨输出。其设计用于低功耗数据采集系统,其中高密度对于高性能 ADC 或 DAC 接口设计至关重要。
THS4541-Q1 提供了连接直流耦合地居中源信号所需的负轨输入。此负电源轨输入搭配轨到轨输出,只需使用一个 2.7V 至 5.4V 的电源,即可轻松将单端接地基准双极信号源与各种逐次逼近寄存器 (SAR)、Δ-Σ 或流水线 ADC 相连接。
THS4541-Q1 在 –40°C 至 +125°C 的额定宽温度范围内运行,并且采用具有或不具有可湿性侧面的 16 引脚 VQFN 封装。具有可湿性侧面的封装可简化组装后目视检查,器件型号为 THS4541W-Q1。
简化版原理图
单端到差分增益为 2,2VPP 输出